EAN-Nr.
3599430013454
E-nr.
964 996 009
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
L1
Preis*
CHF 249.00
/ Stück *

Zustandsanzeige Modul EB 2Draht
Edelstahl matt elcom.modesta

Technische Merkmale

Funk­tion
  • Funk­tion
    infor­mieren
Kontrollen und Indi­ka­toren
  • Anzahl der Klin­gel­tasten
    0
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    24 V DC
Abmes­sungen
  • Tiefe
    19 mm
  • Einbau­tiefe
    22.5 mm
  • Befes­ti­gungs­dom-Ab­stand (hor./­ver.)
    110 mm
  • Abmes­sungen Front­platte (B x H x T)
    120 x 120 x 2 mm
  • Höhe
    120 mm
  • Breite
    120 mm
  • Mate­ri­a­l­stärke Edel­stahl
    2 mm
Werk­stoff
  • Desi­gnli­ni­en­farbe
    Edel­stahl
  • Farbe
    silber
  • Mate­rial / Vera­r­bei­tung
    Metall gebürstet
  • Ober­fläche
    matt
  • Mate­rial / Ober­fläche
    Edel­stahl­-O­ber­fläche quer gebürstet
Bedie­nung
  • System­tech­no­logie
    2Draht
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Nein
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20…55 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -30…80 °C
  • rela­tive Luft­feuchte (ohne Konden­sa­tion)
    0…65 % (ohne Betau­ung)
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.