AP-Innenstation-Set Video Hager elcom.touch, 2-Draht, inkl.Designrahmen, weiss REK518S
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
FarbeUltraweiss
-
WerkstoffKunststoff
-
Höhe163,50 mm
-
Breite93 mm
-
Tiefe16 mm
-
Betriebstemperatur5 - 50 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-20 - 60 °C
-
Betriebsspannung über Bus24 - 24 V
-
Stromaufnahme Betrieb220 mA
-
Stromaufnahme (Ruhe)12 mA
-
Mit Touch ScreenNein
-
MontageartFlache Aufputz-Montage oder Auf Einbaudose, Für senkrechte Montage
-
AnschlussAnschluss für Etagenruftaster, Anschluss für optionale Zusatzspeisung, Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
-
TürkommunikationsartAudio + Video
-
LautstärkeregelungJa
-
Leiterquerschnitt0 - 0 mm²
-
Installationstechnik für Türkommunikation2Draht
-
Montage aufAufputz
-
Zusatzgerät anreihbarNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild REK518S
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt REK518S
Innenstation Video 2Draht ultra weiss matt inkl. eckig Deko Rahmen TOUCH
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für REA5XX-REA5XXS - Innenstation VIDEO AP 2Draht (FR 2015-09)
Montageanleitung fr-FR 2020-01-01
PDF800,35 kB
Bedienungs- und Montageanleitung für REA5XX-REA5XXS - Innenstation VIDEO AP 2Draht (IT 2015-09)
Montageanleitung it-IT 2016-02-04
PDF651,13 kB
Bedienungs- und Montageanleitung für REA5xx, REA5XXS - Innenstation VIDEO AP 2Draht (DE, Stand: 09.2015)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF743,83 kB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-02-04
PDF232,61 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-02-03
PDF232,38 kB