The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • 2Draht-­Technik Video/Audio
    • Video-/Au­dio-Kits für Brief­kas­ten­einbau
    • REK302X
    Video-Kit Hager REK302X, 2-Draht, für Briefkasten-Anlagen von Fremdherstellern, bestehend aus Video-Modul REU610X, Tastenexpander REH312X, Spannungsversorgung mit REG-Relais RED011X und REG-Trafo 12V/18VA mit PTC Absicherung ST320
    EAN-Nr.
    3599430029752
    E-nr.
    964 881 799
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    L1
    • Video-/Au­dio-Kits für Brief­kas­ten­einbau

    Video-Kit Hager REK302X 2-Draht für Briefkasten REK302X

    Preis*
    CHF 1’288.00
    / Stück *
    CHF 1’288.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    2Draht System­kon­fi­gu­rator

    Werkzeuge öffnen

    elcom 3D Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Video-Kit Hager REK302X 2-Draht für Briefkasten

    REK302X

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Funk­ti­onen
    • Mit Tag/­Nacht Funk­tion
      Ja

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Complete audio indoor station white polar shiny angular (English)
    PDF
    4,79 MB
    Hager REACH declaration REK302X
    PDF
    RoHS report REK302X
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild REK302X | Hager Schweiz

      Produktbild REK302X

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt REK302X | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt REK302X

      Elekt.-Kit 2-D. VID f. BK-Anl. v. Fremdh. (inkl. REU610*,RED011*,ST320,REH312*)

      PDF
    • Tools & Software

      Bild 2Draht System­kon­fi­gu­rator | Hager Schweiz

      2Draht System­kon­fi­gu­rator

      Tools & Software de-CH 2026-04-23

      URL
      Bild elcom 3D Konfigurator | Hager Schweiz

      elcom 3D Konfigurator

      Tools & Software de-CH 2026-04-23

      URL
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      3
    • 1
      REK009X - Audio-Kit Hager Basic REK009X 2-Draht, für Türsprechanlage
      REK009X
      AUDIO Kit Basic 2Draht bis 16 Teilnehmer
      Preis*
      CHF 515.00
      / Stück *
      CHF 515.00
      / Stück *
    • 2
      REK300X - Audio-Kit Hager REK300X 2-Draht für Briefkasten
      REK300X
      Elekt.-Kit 2-D. AUD f. BK-Anl. v. Fremdh. (inkl. REU411*, RED011*, ST320, REH312*)
      Preis*
      CHF 653.00
      / Stück *
      CHF 653.00
      / Stück *
    • 3
      REK509X - Video-Kit Hager Basic REK509X 2-Draht, für Türsprechanlage
      REK509X
      KIT Video Elektronik (REU511X/RED011X/ST320/REH311X)
      Preis*
      CHF 1’218.00
      / Stück *
      CHF 1’218.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group