The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • Ersatz­teile
    • Ersatz­teile
    • REH105X
    Ersatzteilpaket Mechanik Hager elcom.one REH105X UP, für Türsprechanlage
    EAN-Nr.
    3599430027710
    E-nr.
    964 980 499
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    L1
    • Ersatz­teile

    Ersatzteilpaket Mechanik Hager elcom.one REH105X UP, für Türsprechanlage REH105X

    Preis*
    CHF 51.00
    / Stück *
    CHF 51.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ersatzteilpaket Mechanik Hager elcom.one REH105X UP, für Türsprechanlage

    REH105X

    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration REH105X
    PDF
    Hager RoHS Report REH105X
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild REH105X | Hager Schweiz

      Produktbild REH105X

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt REH105X | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt REH105X

      Mechanisches Ersatzteilpaket für UP-Kasten one

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      REH012X - Namensschild-Einlage Hager elcom.modesta zu REN00xX, weiss
      REH012X
      AVZ-NNE Namensschild-Einlage
      Preis*
      CHF 9.95
      / Stück *
      CHF 9.95
      / Stück *
    • 2
      REU922X - Ruftaster Halbaufsatz Hager elcom.one/elcom.home für 2 Wohnungen
      REU922X
      Ruftaster Halbaufsatz 2 WE mit Namensschildeinlage one
      Preis*
      CHF 20.05
      / Stück *
      CHF 20.05
      / Stück *
    • 3
      REH108X - Demontagewerkzeug Hager REH108X elcom.modesta AP, für Türsprechanlage
      REH108X
      Spezial-Schlüssel modular RAHMEN Aufputz
      Preis*
      CHF 14.00
      / Stück *
      CHF 14.00
      / Stück *
    • 4
      REH010X - Namensschild Hager elcom.modesta zu REN00xX
      REH010X
      AVZ-NHB Namenssch. mit LED
      Preis*
      CHF 27.80
      / Stück *
      CHF 27.80
      / Stück *
    • 5
      REN232X - Code-Tastatur-Modul Hager elcom.modesta für Türsprechanlage, Edelstahl
      REN232X
      Codeschloss Modul EB Edelstahl modesta/modular
      Preis*
      CHF 527.00
      / Stück *
      CHF 527.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group