The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • Ersatz­teile
    • Ersatz­teile
    • REU922X
    Ruftaster Halbaufsatz Hager elcom.one/elcom.home, mit Namensschildeinlage
    EAN-Nr.
    3599430017292
    E-nr.
    964 301 609
    VPE
    1 St.
    Rabattgruppe
    L1
    • Ersatz­teile

    Ruftaster Halbaufsatz Hager elcom.one/elcom.home für 2 Wohnungen REU922X

    Preis*
    CHF 21.00
    / St. *
    CHF 21.00
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Ruftaster Halbaufsatz Hager elcom.one/elcom.home für 2 Wohnungen

    REU922X

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunst­stoff
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      6,70 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration REU922X
    PDF
    Hager RoHS Report REU922X
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild REU922X | Hager Schweiz

      Produktbild REU922X

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt REU922X | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt REU922X

      Ruftaster Halbaufsatz 2 WE mit Namensschildeinlage one

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      REU311X - Audio-Modul Hager 2-Draht für Briefkasteneinbau für Türsprechanlage
      REU311X
      Tuerlautsprecher i2Audio fuer der Mailbox
      Preis*
      CHF 152.00
      / St. *
      CHF 152.00
      / St. *
    • 2
      REN232X - Code-Tastatur-Modul Hager elcom.modesta für Türsprechanlage, Edelstahl
      REN232X
      Codeschloss Modul EB Edelstahl modesta/modular
      Preis*
      CHF 551.00
      / St. *
      CHF 551.00
      / St. *
    • 3
      REH014X - Namensschild-Schlüssel Hager elcom.modesta zu REN00xX, Edelstahl
      REH014X
      AVZ-SRN Namenssch. Schlüssel
      Preis*
      CHF 3.85
      / St. *
      CHF 3.85
      / St. *
    • 4
      REH015X - Ruftaster Hager elcom.modesta Ø19mm, Edelstahl
      REH015X
      Einschraub-Taste rund, Durchmesser 19mm, Edelstahl
      Preis*
      CHF 39.35
      / St. *
      CHF 39.35
      / St. *
    • 5
      REH101X - Demontagewerkzeug Hager REH101X elcom.modesta UP, für Türsprechanlage
      REH101X
      Schluessel Spezial ZY SW6 fuer Aussenstation
      Preis*
      CHF 20.05
      / St. *
      CHF 20.05
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group