The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Sammel­schie­nen­sys­teme
    • weber.mul­ti­line
    • R-VG
    Verbindungsklemme Weber R-VG
    EAN-Nr.
    7611919054034
    E-nr.
    847 996 016
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    20
    • weber.mul­ti­line

    Verbindungsklemme Hager für Flachschienen 35×10mm R-VG

    Preis*
    CHF 27.70
    / Stück *
    CHF 27.70
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Verbindungsklemme Hager für Flachschienen 35×10mm

    R-VG

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      6 - 6 Nm

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration R-VG
    PDF
    Hager RoHS Report R-VG
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild R-VG | Hager Schweiz

      Produktbild R-VG

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt R-VG | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt R-VG

      Plattenklemme für Flachschienen Klemmraum 35x10mm

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      LH63S - Sicherungsunterteil Hager 63A DIII 3-polig
      LH63S
      Reitersicherungsunterteil, DIII, 3-polig,
      Preis*
      CHF 62.50
      / Stück *
      CHF 62.50
      / Stück *
    • 2
      LH23S - Sicherungsunterteil Hager 25A DII 3-polig
      LH23S
      Reitersicherungsunterteil, DII, 3-polig,
      Preis*
      CHF 48.40
      / Stück *
      CHF 48.40
      / Stück *
    • 3
      R-AB10 - Anschlussklemmblock Hager Ø16…120mm² für Doppel-T-Profile und Flachprofile 10mm
      R-AB10
      Anschlussklemmblock mit Abdeckhaube für 10mm Sammelschiene 16-120mm²
      Preis*
      CHF 45.70
      / Stück *
      CHF 45.70
      / Stück *
    • 4
      R-AB300 - Anschlussklemmblock Weber R-AB300 Ø120…300mm² f.Flach-, T- und Doppel-T-Profile
      R-AB300
      Anschlussklemmblock 300mm² mit Abdeckhaube
      Preis*
      CHF 117.50
      / Stück *
      CHF 117.50
      / Stück *
    • 5
      R-AB5 - Anschlussklemmblock Hager Ø16…120mm² für Doppel-T-Profile und Flachprofile 5mm
      R-AB5
      Anschlussklemmblock mit Abdeckhaube für 5mm Sammelschiene 16-120mm²
      Preis*
      CHF 45.70
      / Stück *
      CHF 45.70
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group