Universal Sammelschienenträger 1P für Doppel-T-Profile R-TG1
EAN-Nr.
7611919053693
E-nr.
847 990 056
VPE
4 Stück
Rabattgruppe
20
Preis*
23.75 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Sammelschienenträger 1 Produkte verfügbar
-
Sammelschiene 2 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe Sammelschiene30 mm
-
Breite/Dicke Sammelschiene40 - 40 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com