- weber.multiline
- Zubehör h3+
- Mehr sehen
weber.multiline Adapter für H3+ 630A 3P R-AH630-3
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Sammelschienenträger 3 product.page.accessories.products-available -
Sammelschiene 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 26 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Technische Merkmale
-
Höhe300 mm
-
Breite140 mm
-
Tiefe63 mm
-
Abstand Sammelschienen60 mm
-
Polanzahl3
-
Nennstrom475 A
-
Nennspannung690 - 690 V
-
Nominales Drehmoment12-12 Nm
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild R-AH630-3
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt R-AH630-3
weber.multiline Adapter für H3+ 630A 3P
PDF -
Bedienungs- & Montageanleitungen
Bedienungsanleitung de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2024-12-03
PDF3,33 MB -
Normen & Umweltinformationen
Konformitätserklärung de-DE, en-GB 2025-01-08
PDF52,27 kB