- weber.multiline
- Zubehör h3+
- Mehr sehen
weber.multiline Adapter für H3+ 250A 3P R-AH250-3
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Sammelschienenträger 3 Produkte verfügbar -
Sammelschiene 2 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 59 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe240 mm
-
Breite105 mm
-
Tiefe63 mm
-
Abstand Sammelschienen60 mm
-
Polanzahl3
-
Nennstrom225 A
-
Nennspannung690 - 690 V
-
Nominales Drehmoment8-8 Nm
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild R-AH250-3
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt R-AH250-3
weber.multiline Adapter für H3+ 250A 3P
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2024-12-03
PDF2,89 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung de-DE, en-GB 2025-01-08
PDF52,27 kB