Anschlussklemmblock 300mm² • R-ABF | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • Sammel­schie­nen­sys­teme
  • weber.mul­ti­line
  • R-ABF
Aktuelle Suche
Bild Produkte filtern | Hager Schweiz Produkte filtern
Bild Produkte filtern | Hager Schweiz Produkte filtern
Produkteanzeigen

Unsere meist angesehenen Produkte

5
1
R-K16/10 - Anschlussklemme Hager Schienendicke 10mm Kabelquerschnitt 1.5…16mm²
R-K16/10
Leiter-Anschlussklemme für 10mm Sammelschiene 1.5-16mm²
Preis*
 2.80 CHF
/ Stück *
 2.80 CHF
/ Stück *
2
R-GA63 - Universaladapter 72mm 690V 63A Schiene 5/10mm mit Anschlussleitungen 10mm²
R-GA63
Universal Sammelschienenadapter 72mm 63A/690V 1xDIN-Tragschiene
Preis*
 56.60 CHF
/ Stück *
 56.60 CHF
/ Stück *
3
R-GA80 - Universaladapter 54mm 690V 80A Sammelschiene 5/10mm Anschlussklemme 16mm² oben
R-GA80
Universal Sammelschienenadapter 54mm 80A
Preis*
 52.10 CHF
/ Stück *
 52.10 CHF
/ Stück *
4
R-KF - Spreizklemme Weber R-KF für Flachschienen 20×5…30×10mm und Schienen 30×20mm
R-KF
Spreizklemme für Flachschienen
Preis*
 21.75 CHF
/ Stück *
 21.75 CHF
/ Stück *
5
R-ABF - Anschlussklemmblock Hager Øbis 300mm² für Doppel-T-Profile und Flachprofile
R-ABF
Anschlussklemmblock 300mm² mit Abdeckhaube
Preis*
137.00 CHF
/ Stück *
 137.00 CHF
/ Stück *

Anschlussklemmblock Hager Øbis 300mm² für Doppel-T-Profile und Flachprofile

R-ABF

  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Anschlussklemmblock Hager Øbis 300mm² für Doppel-T-Profile und Flachprofile R-ABF

EAN-Nr.
7611919168649
E-nr.
847 991 476
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
20
Preis*
137.00 CHF
/ Stück *
 137.00 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Sammel­schiene 2 Produkte verfügbar
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammel­schienen 1 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Sammel­schiene
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammel­schienen
  • R-TG

    Doppelt-T-Schiene 720mm² Länge 3.6m

     958.00 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • R-TK

    Doppelt-T-Schiene 500mm² Länge 3.6m

     630.00 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • R-AM

    Abdeckhaube 135mm

     33.40 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    200 mm
  • Breite
    135 mm
  • Tiefe
    90 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    30 - 30 Nm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration R-ABF (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration R-ABF (english)
PDF
103,59 kB
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    R-AB10 - Anschlussklemmblock Hager Ø16…120mm² für Doppel-T-Profile und Flachprofile 10mm
    R-AB10
    Anschlussklemmblock mit Abdeckhaube für 10mm Sammelschiene 16-120mm²
    Preis*
     43.00 CHF
    / Stück *
     43.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    R-AB300 - Anschlussklemmblock Weber R-AB300 Ø120…300mm² f.Flach-, T- und Doppel-T-Profile
    R-AB300
    Anschlussklemmblock 300mm² mit Abdeckhaube
    Preis*
     110.50 CHF
    / Stück *
     110.50 CHF
    / Stück *
  • 3
    R-AB5 - Anschlussklemmblock Hager Ø16…120mm² für Doppel-T-Profile und Flachprofile 5mm
    R-AB5
    Anschlussklemmblock mit Abdeckhaube für 5mm Sammelschiene 16-120mm²
    Preis*
     43.00 CHF
    / Stück *
     43.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    R-AKL - Anspeisung horizontal Hager für Flach-/Doppel-T-Profile mit Kupfer
    R-AKL
    Anspeisung horizontal für Flach- und Doppel-T-Schienen
    Preis*
     29.00 CHF
    / Stück *
     29.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    R-AKS - Anspeisung vertikal Hager für Flach-/Doppel-T-Profile
    R-AKS
    Anspeisung vertikal für Flach- und Doppel-T-Schienen
    Preis*
     16.85 CHF
    / Stück *
     16.85 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Stellenangebote
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

© Hager Group