Anschlussklemmblock Hager Ø16…120mm² für Doppel-T-Profile und Flachprofile 5mm R-AB5
EAN-Nr.
7611919053983
E-nr.
847 991 466
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
20
Preis*
43.00 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Abdeckung/Blende/Beschriftungsleiste 1 Produkte verfügbar
-
Sammelschiene 2 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe200 mm
-
Breite84 mm
-
Tiefe59 mm
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment0,80 - 0,80 Nm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com