EAN-Nr.
7611919515894
E-nr.
818 045 196
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
26
Preis*
CHF 204.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    400 / 690 V AC
  • Nenn­span­nung
    690V
  • Frequenz
    50 Hz
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung
    690 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    8 kV
Strom
  • Nenn­strom
    250 A
  • Kurz­schluss­strom mit gI-gG Siche­rung
    75 kA
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    54 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    339 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    68 mm
Montage
  • Dreh­mo­ment
    5Nm
  • Geeignet für Außen­ge­brauch
    Nein
  • Monta­geart
    auf- und einbau­fähig
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt (ein­dräh­tig)
    10 ; 240 mm²
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    betroffen
Sicher­heit
  • Verschmut­zungs­grad
    3
  • Schutzart
    IP00
  • REACH-­kon­form
    Nein
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.