NH2/3-Neutralleitertrenner 630A auf Stromschiene Sammelschienenklemme NS630-K
EAN-Nr.
7611919147828
E-nr.
848 383 126
VPE
2 Stück
Rabattgruppe
26
Preis*
90.90 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Verteilerbaugruppe Klemmen 1 Produkte verfügbar
-
Einführungsflansch für Gehäuse 1 Produkte verfügbar
-
Schalter 1 Produkte verfügbar
-
Kennzeichnungsmaterial 2 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom630 A
Abmessungen
-
Höhe148 mm
-
Breite100 mm
-
Tiefe112 mm
Installation, Montage
-
Montage aufStromschiene
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com