EAN-Nr.
7611919097970
E-nr.
818 250 796
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
26
CHF 121.50
/ Stück *

Technische Merkmale

Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Nenn­span­nung
    690V
Strom
  • Nenn­strom
    630 A
  • Zuläs­siger Bemes­sungs­strom unter 1 Sekunde
    9.5 kA
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    128 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    122 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    58 mm
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    13.5 W
Montage
  • Geeignet für Außen­ge­brauch
    Nein
  • Monta­geart
    für Einzel­mon­tage
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    betroffen
Sicher­heit
  • REACH konform
    Nein
  • RoHS konform
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.