EAN-Nr.
7611919097932
E-nr.
818 190 596
VPE
5 PCEs
Rabattgruppe
26
CHF 58.10
/ Stück *

Technische Merkmale

Strom
  • Nenn­strom
    160 A
  • Zuläs­siger Bemes­sungs­strom unter 1 Sekunde
    6.6 kA
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    118 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    128 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    50 mm
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    1.5 W
Montage
  • Geeignet für Außen­ge­brauch
    Nein
  • Monta­geart
    für Einzel­mon­tage
Sicher­heit
  • REACH konform
    Nein
  • RoHS konform
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.