The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Leitungs­schutz­schalter (MCB)
    • NCN004
    Leitungsschutzschalter Hager MCB, Polzahl (gesamt) 1, Bemessungsspannung 230 V, Auslösecharakteristik C, Bemessungsstrom 4 A, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V 10 kA, Breite in Teilungseinheiten 1
    EAN-Nr.
    3250614612824
    E-nr.
    806 615 054
    VPE
    12 Stück
    Rabattgruppe
    N2
    • Leitungs­schutz­schalter (MCB)

    Leitungsschutzschalter Hager MCB 1P 230V Typ C 4A Icn 10kA 1TE NCN004

    Preis*
    CHF 33.70
    / Stück *
    CHF 33.70
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Leitungsschutzschalter Hager MCB 1P 230V Typ C 4A Icn 10kA 1TE

    NCN004

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 2 Produkte verfügbar
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
    • Unter­span­nungs­aus­löser 1 Produkte verfügbar
    • Arbeitsstromaus­löser 1 Produkte verfügbar
    • Hilfs­schal­ter­block 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Unter­span­nungs­aus­löser
    • Arbeitsstromaus­löser
    • Hilfs­schal­ter­block
    • MZN175

      Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

      CHF 14.55  / Stück*
    • MZN176

      Plombierdraht zum Plombieren der Modulargeräte

      CHF 18.65  / 10 Stück*
    • LZ060

      Distanzstück für Wärmeentlastung

      CHF 1.45  / Stück*
    • MZ206

      Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

      CHF 57.70  / Stück*
    • MZ203

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

      CHF 57.70  / Stück*
    • MZ202

      Signalkontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

      CHF 26.60  / Stück*
    • MZ201

      Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

      CHF 22.95  / Stück*
    • MZ221

      Hilfskontakt strömen und kleinen spannungen 1S+1Ö 5/10mA 12/48V AC/DC

      CHF 25.55  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      4 A
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 230 V AC nach IEC60947-2
      7,50 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Icn bei 230 V AC nach IEC60898-1
      10 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu AC IEC60947-2
      15 kA
    • Nenn­strom bei -15°C
      4,99 A
    • Nenn­strom bei -10°C
      4,89 A
    • Nenn­strom bei -5°C
      4,79 A
    • Nenn­strom bei 0°C
      4,68 A
    • Nenn­strom bei 5°C
      4,58 A
    • Nenn­strom bei 10°C
      4,47 A
    • Nenn­strom bei 15°C
      4,35 A
    • Nenn­strom bei 20°C
      4,24 A
    • Nenn­strom bei 25°C
      4,12 A
    • Nenn­strom bei 30°C
      4 A
    • Nenn­strom bei 35°C
      3,87 A
    • Nenn­strom bei 40°C
      3,74 A
    • Nenn­strom bei 45°C
      3,61 A
    • Nenn­strom bei 50°C
      3,47 A
    • Nenn­strom bei 55°C
      3,33 A
    • Nenn­strom bei 60°C
      3,17 A
    • Nenn­strom bei 65°C
      3,01 A
    • Nenn­strom bei 70°C
      2,85 A
    Archi­tektur
    • Polart
      1P
    • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
      C
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
    • Ausschalt­ver­mögen Icn AC nach IEC60898-1
      10 kA
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      2,80 - 2,80 Nm
    • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      biconnect
    • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Schrau­b­an­schluss
    • 360° Monta­gemög­lich­keit
      Ja
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 400 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      500 V
    • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
      6000 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 35 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 25 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 25 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 35 mm²
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    • Netz­ab­stand
      60 mm
    Einsatz­be­din­gungen
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC60664 / IEC60947-2
      2
    • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
      3
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      2,62 W
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schrau­b­an­schluss
    • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Ausge­rich­tete Klemmen
    • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Ausge­rich­tete Klemmen
    Abmes­sungen
    • Höhe
      83 mm
    • Breite
      17,50 mm
    • Tiefe
      70 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACH declaration NCN004
    PDF
    Hager RoHS Report NCN004
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild NCN004 | Hager Schweiz

      Produktbild NCN004

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt NCN004 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt NCN004

      Leitungsschutzschalter 1 polig 10kA/15kA C-4A 1M

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Schweiz

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-10-02

      PDF
      650,27 kB
      Bild UKCA Declaration of Conformity | Hager Schweiz

      UKCA Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      NCN332 - Leitungsschutzschalter Hager MCB 3P 415V Typ C 32A Icn 10kA Icu 15kA 3TE
      NCN332
      Leitungsschutzschalter 3 polig 10kA/15kA C-32A 3M
      Preis*
      CHF 97.20
      / Stück *
      CHF 97.20
      / Stück *
    • 2
      NDN325 - Leitungsschutzschalter Hager MCB 3P 415V Typ D 25A Icn 10kA Icu 15kA 3TE
      NDN325
      Leitungsschutzschalter 3 polig 10kA/15kA D-25A 3M
      Preis*
      CHF 127.00
      / Stück *
      CHF 127.00
      / Stück *
    • 3
      NDN316 - Leitungsschutzschalter Hager MCB 3P 415V Typ D 16A Icn 10kA Icu 15kA 3TE
      NDN316
      Leitungsschutzschalter 3 polig 10kA/15kA D-16A 3M
      Preis*
      CHF 110.50
      / Stück *
      CHF 110.50
      / Stück *
    • 4
      NBN406 - Leitungsschutzschalter Hager MCB 4P 415V Typ B 6A Icn 10kA Icu 15 kA 4TE
      NBN406
      Leitungsschutzschalter 4 polig 10kA/15kA B-6A 4M
      Preis*
      CHF 130.50
      / Stück *
      CHF 130.50
      / Stück *
    • 5
      NCN325 - Leitungsschutzschalter Hager MCB 3P 415V Typ C 25A Icn 10kA Icu 15kA 3TE
      NCN325
      Leitungsschutzschalter 3 polig 10kA/15kA C-25A 3M
      Preis*
      CHF 90.70
      / Stück *
      CHF 90.70
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group