EAN-Nr.
7611919242318
E-nr.
818 190 796
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
26
Preis*
CHF 133.50
/ Stück *

Technische Merkmale

Strom
  • Nenn­strom
    630 A
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    57 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    220 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    55 mm
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.