The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Motorschutzschalter Baugrösse 1, 25.0-32.0A 2.5M bei 230/415V
MM514N
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
-
-
Montageart
DIN Hutschiene (REG)
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue
690 V
-
Versorgungsspannungsart
AC
-
-
Isolationsspannung
690 V
-
Stoßspannungsfestigkeit
6000 V
-
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 690V AC IEC 60947-2
3 kA
-
Magnetischer Einstellstrom
12.4 / 15.5 / 18.6 In
-
Einstellung der Nennstromgröße thermischer Auslöser bei 30°
25 / 25.9 / 26.8 / 27.6 / 28.5 / 29.4 / 30.3 / 31.1 / 32 A
-
Nennstrom bei 0°C nach IEC 60947
32 A
-
Nennstrom bei 10°C nach IEC 60947
32 A
-
Nennstrom bei 20°C nach IEC 60947
32 A
-
Nennstrom bei 30°C nach IEC 60947
32 A
-
Nennstrom bei 40°C nach IEC 60947
32 A
-
Nennstrom bei 50°C nach IEC 60947
32 A
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics AC nach IEC 60947-2
20 %
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu AC IEC 60947-2
40 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240V AC IEC 60947-2
40 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2
40 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 220V AC nach IEC 60947-2
40 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 380V AC nach IEC 60947-2
40 kA
-
Abisolierlänge Hauptkreis Anschlussen
10 mm
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
7.04 W
-
Normalleistung des 3 Phasenmotors in AC3 unter 230 V
7.5 kW
-
Normalleistung des 3 Phasenmotors in AC3 unter 400 V
15 kW
-
Betriebsleistung für 3P bei 220-230V AC3 nach IEC60947-4
7.5 kW
-
Betriebsleistung für 3P bei 240V AC3 nach IEC60947-4
7.5 kW
-
Betriebsleistung für 3P bei 415V AC3 nach IEC60947-4
15 kW
-
Betriebsleistung für 3P bei 440V AC3 nach IEC60947-4
15 kW
-
Betriebsleistung für 3P bei 500V AC3 nach IEC60947-4
22 kW
-
Nominale Drehmoment des Hauptkreises
1.7 Nm
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele
50000
-
Gerätelebensdauer mechanisch Schaltspiele/Stunde
40
-
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele
100000
-
Typ Anschlussklemmen des Hauptkreises
Schraubanschluss
-
Anschlussquerschn. des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter
1 / 6 mm²
-
Anschlussquerschn. des Zugangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter
1 / 6 mm²
-
Anschlussquer. flexibel Kabel für Hauptkreis
1x (1 - 6) mm² / 2x (1 - 6) mm²
-
Anschlussquer. starren Kabel für Hauptkreis
1x (1 - 6) mm² / 2x (1 - 6) mm²
-
Einstellbereich Kurzschluss
396.8 / 595.2 A
-
Einstellungstyp In oder Ith
IN
-
Automatische Temeraturkompensation
-5 / 40 °C
-
Zusatzeinrichtungen möglich
Ja
-
Gebrauchskategorie
AC3
-
Standardtext
IEC 60947-4-1 ; EN 60947-4-1
-
Europäische Direktive RoHs
freiwillige übereinstimmung
-
Europäische Direktive WEEE
betroffen
-
-
-
-
-
Phasenausfallempfindlich
Ja
-
Betriebstemperatur
-25…55 °C
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2
3
-
Lager-/Transporttemperatur
-25…80 °C
-
Eichungstemperatur
30 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.