The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • MLN520A
    EAN-Nr.
    3250614318146
    E-nr.
    805 120 114
    VPE
    12 Stück

    Leitungsschutzschalter Hager MCB 2P 253V Typ C 20A Icn 6kA 1TE MLN520A

    Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Leitungsschutzschalter Hager MCB 2P 253V Typ C 20A Icn 6kA 1TE

    MLN520A

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
    • Modu­lare Phasen­schiene 4 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Modu­lare Phasen­schiene
    • LZ060

      Distanzstück für Wärmeentlastung

      CHF 1.45  / Stück*
    • KB163P

      Kammschiene 1 polig mit Stiftanschluss 10mm² 63A 13 Module braun

      CHF 7.85  / Stück*
    • KB163N

      Kammschiene 1 polig mit Stiftanschluss 10mm² 63A 13 Module blau

      CHF 7.85  / Stück*
    • KB963P

      Kammschiene 1 polig mit Stiftanschluss 10mm² 63A 12 Module braun

      CHF 15.00  / Stück*
    • KB963N

      Kammschiene 1P 63A Stiftanschluss 10mm² blau 12M

      CHF 15.00  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      20 A
    • Ausschalt­ver­mögen Icn bei 230 V AC nach IEC60898-1
      6 kA
    • Nenn­strom bei -15°C
      24,30 A
    • Nenn­strom bei -10°C
      23,80 A
    • Nenn­strom bei -5°C
      23,40 A
    • Nenn­strom bei 0°C
      22,90 A
    • Nenn­strom bei 5°C
      22,50 A
    • Nenn­strom bei 10°C
      22 A
    • Nenn­strom bei 15°C
      21,50 A
    • Nenn­strom bei 20°C
      21 A
    • Nenn­strom bei 25°C
      20,50 A
    • Nenn­strom bei 30°C
      20 A
    • Nenn­strom bei 35°C
      19,50 A
    • Nenn­strom bei 40°C
      18,90 A
    • Nenn­strom bei 45°C
      18,40 A
    • Nenn­strom bei 50°C
      17,80 A
    • Nenn­strom bei 55°C
      17,20 A
    • Nenn­strom bei 60°C
      16,60 A
    • Nenn­strom bei 65°C
      15,90 A
    • Nenn­strom bei 70°C
      15,30 A
    Archi­tektur
    • Polart
      1P+N
    • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
      C
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
    • Ausschalt­ver­mögen Icn AC nach IEC60898-1
      6 kA
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
      1,90 - 1,90 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
      1,90 - 1,90 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      1,90 - 1,90 Nm
    • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Schrau­b­an­schluss
    • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Schrau­b­an­schluss
    • 360° Monta­gemög­lich­keit
      Ja
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 240 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      500 V
    • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
      4000 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 25 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 16 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 16 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 25 mm²
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC60664 / IEC60947-2
      2
    • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
      3
    • Luft­feuch­tig­keits­schutz
      Für alle Klima­be­reiche
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      3,90 W
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Verscho­bene Klemme
    • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Verscho­bene Klemme
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schrau­b­an­schluss
    Abmes­sungen
    • Höhe
      84,70 mm
    • Breite
      17,50 mm
    • Tiefe
      70 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    Hager REACH declaration MLN520A
    PDF
    Hager RoHS Report MLN520A
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild MLN520A | Hager Schweiz

      Produktbild MLN520A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt MLN520A | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt MLN520A

      Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-Charakteristik 20A 1 Modul

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-12-06

      PDF
      333,47 kB
    Mehr Downloads
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group