The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Zubehör
    • KB963N
    Phasenschiene Hager, Polzahl 1, Anzahl der Phasen 1, Ausführung des elektrischen Anschlusses Stift, Querschnitt 10 mm², Bemessungsdauerstrom Iu 63 A, Länge 195 mm, geeignet für Anzahl Geräte 12, Farbe blau
    EAN-Nr.
    3250613720599
    E-nr.
    804 998 764
    VPE
    10 St.
    Rabattgruppe
    K3
    • Zubehör
    • Sammel- und Phasen­schienen
    • Mehr sehen

    Phasenschiene Hager 1P 1L Stift 10mm² 63A 195×12mm blau KB963N

    Preis*
    CHF 15.90
    / St. *
    CHF 15.90
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Phasenschiene Hager 1P 1L Stift 10mm² 63A 195×12mm blau

    KB963N

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      63 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      1
    Abmes­sungen
    • Länge
      195 mm
    Span­nung
    • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
      4000 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      415 - 415 V
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      10 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Phasen­schiene mit Stift
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      11

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Hager REACH declaration KB963N
    PDF
    Hager RoHS Report KB963N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KB963N | Hager Schweiz

      Produktbild KB963N

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt KB963N | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt KB963N

      Kammschiene 1P 63A Stiftanschluss 10mm² blau 12M

      PDF
    • Normen & Umweltinformationen

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      261,74 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      KDN263AZ - Gabel-Phasenschiene Hager 2P 10mm² für ARFxxxD 12 Module
      KDN263AZ
      Phasenschiene 2P Gabelanschluss 10 mm² für ARFxxxD 12 Module
      Preis*
      CHF 22.75
      / St. *
      CHF 22.75
      / St. *
    • 2
      KCF563L - Phasenschiene Hager 4P 3L Stift 10mm² 63A links L1N-L2N-L3N zu L1N-L2N-L3N weiss
      KCF563L
      Phasenschiene senkrecht 63A links L1N-L2N-L3N zu L1N-L2N-L3N 125mm 2-reihig
      Preis*
      CHF 39.45
      / St. *
      CHF 39.45
      / St. *
    • 3
      KDN463BZ - Gabel-Phasenschiene Hager 3P+N 10mm² für ARFxxxD 24 Module
      KDN463BZ
      Phasenschiene 3P+N Gabelanschluss 10 mm² für ARFxxxD 24 Module
      Preis*
      CHF 49.15
      / St. *
      CHF 49.15
      / St. *
    • 4
      KDN263AZS - Gabel-Phasenschiene Hager 2P 10mm² für ARFxxxD mit Hilfsschalter 10 Module
      KDN263AZS
      Phasenschiene 2P Gabelanschluss 10 mm² für ARFxxxD mit Hilfsschalter 10 Module
      Preis*
      CHF 22.75
      / St. *
      CHF 22.75
      / St. *
    • 5
      KCF563R - Phasenschiene Hager 4P 3L Stift 10mm² 63A rechts L1N-L2N-L3N zu L1N-L2N-L3N ws
      KCF563R
      Phasenschiene senkrecht 63A rechts L1N-L2N-L3N zu L1N-L2N-L3N 125mm 2-reihig
      Preis*
      CHF 39.45
      / St. *
      CHF 39.45
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group