The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • MLN513A

Leitungsschutzschalter Hager MCB 2P 230V Typ C 13A Icn 6kA 1TE MLN513A

EAN-Nr.
3250614318122
E-nr.
805 129 114
VPE
12 Stück

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst

Folgeprodukte:

MLS513

Leitungsschutzschalter Hager MCB 2P 230V Typ C 13A Icn 6kA 1TE

MLN513A

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
  • Modu­lare Phasen­schiene 4 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
  • Modu­lare Phasen­schiene
  • LZ060

    Distanzstück für Wärmeentlastung

     1.45 CHF  / Stück*
  • KB163P

    Kammschiene 1 polig mit Stiftanschluss 10mm² 63A 13 Module braun

     7.85 CHF  / Stück*
  • KB163N

    Kammschiene 1 polig mit Stiftanschluss 10mm² 63A 13 Module blau

     7.85 CHF  / Stück*
  • KB963P

    Kammschiene 1 polig mit Stiftanschluss 10mm² 63A 12 Module braun

     15.00 CHF  / Stück*
  • KB963N

    Kammschiene 1P 63A Stiftanschluss 10mm² blau 12M

     15.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polart
    1P+N
  • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
    C
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    13 A
  • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics AC nach IEC60898-1
    6 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Icn bei 230 V AC nach IEC60898-1
    6 kA
  • Einstel­lung des ther­mi­schen Auslö­sers in AC
    1,13 - 1,45 A
  • Min./­max. Schwel­len­wert ther­mi­scher Auslöser bei Gleich­strom
    1,13 - 1,45 A
  • Nenn­strom bei -25°C
    15,80 A
  • Nenn­strom bei -20°C
    15,60 A
  • Nenn­strom bei -15°C
    15,30 A
  • Nenn­strom bei -10°C
    15,10 A
  • Nenn­strom bei -5°C
    14,80 A
  • Nenn­strom bei 0°C
    14,60 A
  • Nenn­strom bei 5°C
    14,30 A
  • Nenn­strom bei 10°C
    14,10 A
  • Nenn­strom bei 15°C
    13,80 A
  • Nenn­strom bei 20°C
    13,60 A
  • Nenn­strom bei 25°C
    13,30 A
  • Nenn­strom bei 30°C
    13 A
  • Nenn­strom bei 35°C
    12,70 A
  • Nenn­strom bei 40°C
    12,40 A
  • Nenn­strom bei 45°C
    12,10 A
  • Nenn­strom bei 50°C
    11,80 A
  • Nenn­strom bei 55°C
    11,50 A
  • Nenn­strom bei 60°C
    11,20 A
  • Nenn­strom bei 65°C
    10,90 A
  • Nenn­strom bei 70°C
    10,50 A
  • Korrek­tur­faktor bei 2 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
    1
  • Korrek­tur­faktor bei 3 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
    0,95
  • Korrek­tur­faktor bei 4 und 5 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
    0,90
  • Korrek­tur­faktor bei 6 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
    0,85
Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
  • Ausschalt­ver­mögen Icn AC nach IEC60898-1
    6 kA
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
    1,90 - 1,90 Nm
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
    1,90 - 1,90 Nm
  • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Schrau­b­an­schluss
  • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Schrau­b­an­schluss
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    1,90 - 1,90 Nm
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 240 V
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    500 V
  • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
    4000 V
  • Max. Betriebss­pan­nung
    253 V
  • Über­span­nungs­ka­te­gorie gemäss IEC60947-1 2.5.60 Tabelle H1
    3
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    1
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    4 W
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 70 °C
  • Höhe über N.N.
    2000 m
Belast­bar­keit
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schalt­spiele
    1000
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schalt­spiele
    20000
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
    1 - 25 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
    1 - 16 mm²
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Schrau­b­an­schluss
  • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Verscho­bene Klemme
  • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Verscho­bene Klemme
Abmes­sungen
  • Höhe
    84,70 mm
  • Breite
    17,50 mm
  • Tiefe
    70 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-20
PDF
67,85 MB
Hager REACH declaration MLN513A
PDF
Hager RoHS Report MLN513A
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild MLN513A | Hager Schweiz

    Produktbild MLN513A

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt MLN513A | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt MLN513A

    Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-Charakteristik 13A 1 Modul

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-12-06

    PDF
    333,47 kB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group