The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • System­schränke bis 4000 A und Leer­schränke
    • Zubehör
    • MES-TMPS8090
    EAN-Nr.
    7611919024419
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    42
    • Zubehör

    Teil-Montageplatte in Schrankseite 900x800 (HxT) MES-TMPS8090

    Preis*
     131.00 CHF
    / Stück *
     131.00 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Teil-Montageplatte in Schrankseite 900x800 (HxT)

    MES-TMPS8090

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Profil 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 204 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Profil
    • MES-UP80

      Universalprofil für Tiefe 800mm

       45.75 CHF  / Paar*

    Passend zu

    • M-R1008018

      Standardschrank-plus IP40 1000x1800x800 lackiert

       366.00 CHF  / Stück*
    • M-R1008018S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x1800x800 RAL7035

       911.00 CHF  / Stück*
    • M-R1008020

      Standardschrank-plus IP40 1000x2000x800 lackiert

       405.00 CHF  / Stück*
    • M-R1008020S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x2000x800 RAL7035

       984.00 CHF  / Stück*
    • M-R1008022

      Standardschrank-plus IP40 1000x2200x800 lackiert

       435.00 CHF  / Stück*
    • M-R1008022S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x2200x800 RAL7035

       1’017.00 CHF  / Stück*
    • M-R1108018

      Standardschrank-plus IP40 1100x1800x800 lackiert

       425.00 CHF  / Stück*
    • M-R1108018S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1100x1800x800 RAL7035

       1’122.00 CHF  / Stück*
    • M-R1108020

      Standardschrank-plus IP40 1100x2000x800 lackiert

       451.00 CHF  / Stück*
    • M-R1108020S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1100x2000x800 RAL7035

       1’159.00 CHF  / Stück*
    • M-R1108022

      Standardschrank-plus IP40 1100x2200x800 lackiert

       476.00 CHF  / Stück*
    • M-R1108022S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1100x2200x800 RAL7035

       1’195.00 CHF  / Stück*
    • M-R1208018

      Standardschrank-plus IP40 1200x1800x800 lackiert

       412.00 CHF  / Stück*
    • M-R1208018S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1200x1800x800 RAL7035

       1’175.00 CHF  / Stück*
    • M-R1208020

      Standardschrank-plus IP40 1200x2000x800 lackiert

       460.00 CHF  / Stück*
    • M-R1208020S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1200x2000x800 RAL7035

       1’269.00 CHF  / Stück*
    • M-R1208022

      Standardschrank-plus IP40 1200x2200x800 lackiert

       464.00 CHF  / Stück*
    • M-R1208022S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1200x2200x800 RAL7035

       1’246.00 CHF  / Stück*
    • M-R1308018

      Standardschrank-plus IP40 1300x1800x800 lackiert

       411.00 CHF  / Stück*
    • M-R1308018S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1300x1800x800 RAL7035

       1’216.00 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      900 mm
    • Breite
      25 mm
    • Tiefe
      640 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    Hager REACH declaration MES-TMPS8090
    PDF
    Hager RoHS Report MES-TMPS8090
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild MES-TMPS8090 | Hager Schweiz

      Produktbild MES-TMPS8090

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt MES-TMPS8090 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt MES-TMPS8090

      Teil-Montageplatte in Schrankseite 900x800 (HxT)

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Bild Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018) | Hager Schweiz

      Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018)

      Konformitätserklärung International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      MES-SBRS402 - Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
      MES-SBRS402
      Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
      Preis*
       20.25 CHF
      / Stück *
       20.25 CHF
      / Stück *
    • 2
      MES-SBRS602 - Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
      MES-SBRS602
      Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
      Preis*
       21.55 CHF
      / Stück *
       21.55 CHF
      / Stück *
    • 3
      MES-SBRS401 - Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
      MES-SBRS401
      Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
      Preis*
       16.75 CHF
      / Stück *
       16.75 CHF
      / Stück *
    • 4
      MES-SBRS601 - Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
      MES-SBRS601
      Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
      Preis*
       19.00 CHF
      / Stück *
       19.00 CHF
      / Stück *
    • 5
      MES-QP110 - Querprofil 2-teilig für Breite 1100mm
      MES-QP110
      Querprofil 2-teilig für Breite 1100mm
      Preis*
       91.30 CHF
      / Set *
       91.30 CHF
      / Set *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group