The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • System­schränke bis 4000 A und Leer­schränke
    • Zubehör
    • MES-UP80
    EAN-Nr.
    7611919117500
    VPE
    1 Paar
    Rabattgruppe
    42
    • Zubehör

    Universalprofil für Tiefe 800mm MES-UP80

    Preis*
    CHF 46.70
    / Paar *
    CHF 46.70
    / Paar *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Universalprofil für Tiefe 800mm

    MES-UP80

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Profil 3 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 207 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Profil
    • MES-WP18

      Winkelprofil für Rostaufbau für Höhe 1800mm Profillänge 1645mm

      CHF 22.00  / Set*
    • MES-WP20

      Winkelprofil für Rostaufbau für Höhe 2000mm Profillänge 1845mm

      CHF 23.45  / Set*
    • MES-WP22

      Winkelprofil für Rostaufbau für Höhe 2200mm Profillänge 2045mm

      CHF 24.80  / Set*

    Passend zu

    • M-R1008018

      Standardschrank-plus IP40 1000x1800x800 lackiert

      CHF 374.00  / Stück*
    • M-R1008018S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x1800x800 RAL7035

      CHF 930.00  / Stück*
    • M-R1008020

      Standardschrank-plus IP40 1000x2000x800 lackiert

      CHF 414.00  / Stück*
    • M-R1008020S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x2000x800 RAL7035

      CHF 1’004.00  / Stück*
    • M-R1008022

      Standardschrank-plus IP40 1000x2200x800 lackiert

      CHF 444.00  / Stück*
    • M-R1008022S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x2200x800 RAL7035

      CHF 1’038.00  / Stück*
    • M-R1108018

      Standardschrank-plus IP40 1100x1800x800 lackiert

      CHF 434.00  / Stück*
    • M-R1108018S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1100x1800x800 RAL7035

      CHF 1’145.00  / Stück*
    • M-R1108020

      Standardschrank-plus IP40 1100x2000x800 lackiert

      CHF 461.00  / Stück*
    • M-R1108020S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1100x2000x800 RAL7035

      CHF 1’183.00  / Stück*
    • M-R1108022

      Standardschrank-plus IP40 1100x2200x800 lackiert

      CHF 486.00  / Stück*
    • M-R1108022S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1100x2200x800 RAL7035

      CHF 1’220.00  / Stück*
    • M-R1208018

      Standardschrank-plus IP40 1200x1800x800 lackiert

      CHF 421.00  / Stück*
    • M-R1208018S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1200x1800x800 RAL7035

      CHF 1’199.00  / Stück*
    • M-R1208020

      Standardschrank-plus IP40 1200x2000x800 lackiert

      CHF 470.00  / Stück*
    • M-R1208020S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1200x2000x800 RAL7035

      CHF 1’295.00  / Stück*
    • M-R1208022

      Standardschrank-plus IP40 1200x2200x800 lackiert

      CHF 474.00  / Stück*
    • M-R1208022S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1200x2200x800 RAL7035

      CHF 1’272.00  / Stück*
    • M-R1308018

      Standardschrank-plus IP40 1300x1800x800 lackiert

      CHF 420.00  / Stück*
    • M-R1308018S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1300x1800x800 RAL7035

      CHF 1’241.00  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Ober­fläche
      Verzinkt
    • Werk­stoff
      Stahl
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Abmes­sungen
    • Höhe
      50 mm
    • Breite
      23 mm
    • Tiefe
      696 mm

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    Hager REACH declaration MES-UP80
    PDF
    Hager RoHS Report MES-UP80
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild MES-UP80 | Hager Schweiz

      Produktbild MES-UP80

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt MES-UP80 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt MES-UP80

      Universalprofil für Tiefe 800mm

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      3,25 MB
      Bild Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018) | Hager Schweiz

      Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018)

      Konformitätserklärung International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      MES-SBRS402 - Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
      MES-SBRS402
      Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
      Preis*
      CHF 20.70
      / Stück *
      CHF 20.70
      / Stück *
    • 2
      MES-SBRS602 - Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
      MES-SBRS602
      Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
      Preis*
      CHF 22.00
      / Stück *
      CHF 22.00
      / Stück *
    • 3
      MES-SBRS401 - Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
      MES-SBRS401
      Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
      Preis*
      CHF 17.10
      / Stück *
      CHF 17.10
      / Stück *
    • 4
      MES-SBRS601 - Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
      MES-SBRS601
      Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
      Preis*
      CHF 19.40
      / Stück *
      CHF 19.40
      / Stück *
    • 5
      MES-LS02 - Lüftungsschlitzflansch 1.25mm IP20 174x200 (BxT)
      MES-LS02
      Lüftungsschlitzflansch 1.25mm IP20 174x200 (BxT)
      Preis*
      CHF 17.60
      / Stück *
      CHF 17.60
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group