The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • System­schränke bis 4000 A und Leer­schränke
  • Zubehör
  • MES-TB8080
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Tablar geschlitzt für Konvektion 800x800 (BxT) verzinkt MES-TB8080

EAN-Nr.
7611919110709
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
42
Preis*
 74.20 CHF
/ Stück *
 74.20 CHF
/ Stück *
Grosshandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Tablar geschlitzt für Konvektion 800x800 (BxT) verzinkt

MES-TB8080

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Internes Monta­ge­zu­behör 1 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 12 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Internes Monta­ge­zu­behör
  • MES-ATF80

    Adapter zu Tablar Festeinbau Tablartiefe 800mm verzinkt

     110.00 CHF  / Paar*

Passend zu

  • M-R808018

    Standardschrank-plus IP40 800x1800x800 lackiert

     365.00 CHF  / Stück*
  • M-R808018S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 800x1800x800 RAL7035

     836.00 CHF  / Stück*
  • M-R808020

    Standardschrank-plus IP40 800x2000x800 lackiert

     386.00 CHF  / Stück*
  • M-R808020S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 800x2000x800 RAL7035

     903.00 CHF  / Stück*
  • M-R808022

    Standardschrank-plus IP40 800x2200x800 lackiert

     411.00 CHF  / Stück*
  • M-R808022S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 800x2200x800 RAL7035

     932.00 CHF  / Stück*
  • M-RG808018

    Standardschrank-plus IP55 800x1800x800 lackiert

     403.00 CHF  / Stück*
  • M-RG808018S

    Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch 4mm 800x1800x800 RAL7035

     948.00 CHF  / Stück*
  • M-RG808020

    Standardschrank-plus IP55 800x2000x800 lackiert

     422.00 CHF  / Stück*
  • M-RG808020S

    Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch 4mm 800x2000x800 RAL7035

     972.00 CHF  / Stück*
  • M-RG808022

    Standardschrank-plus IP55 800x2200x800 lackiert

     444.00 CHF  / Stück*
  • M-RG808022S

    Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch 4mm 800x2200x800 RAL7035

     992.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    42 mm
  • Breite
    649 mm
  • Tiefe
    700 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Zink
  • Werk­stoff
    Stahl
Funk­ti­onen
  • Art des Monta­ge­zu­be­hörs für Schränke
    Fach­boden

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-12-12
PDF
179,03 MB
Hager REACH declaration MES-TB8080
PDF
Hager RoHS Report MES-TB8080
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild MES-TB8080 | Hager Schweiz

    Produktbild MES-TB8080

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt MES-TB8080 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt MES-TB8080

    Tablar geschlitzt für Konvektion 800x800 (BxT) verzinkt

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-10-12

    PDF
    778,94 kB
    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-12-13

    PDF
    100,62 kB
    Bild Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018) | Hager Schweiz

    Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018)

    Konformitätserklärung International 2018-07-31

    PDF
    624,76 kB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group