The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • System­schränke bis 4000 A und Leer­schränke
  • Zubehör
  • MES-SHVK
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Schwenkhebelgriff 160x35 vorbereitet für Rundzylinder 22mm plombierbar MES-SHVK

EAN-Nr.
7611919116763
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
42
Preis*
 39.90 CHF
/ Stück *
 39.90 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Schwenkhebelgriff 160x35 vorbereitet für Rundzylinder 22mm plombierbar

MES-SHVK

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 114 Produkte verfügbar

Passend zu

  • M-T10018

    Stahlblechtür IP40 1000x1800 (BxH) lackiert

     308.00 CHF  / Stück*
  • M-T10020

    Stahlblechtür IP40 1000x2000 (BxH) lackiert

     314.00 CHF  / Stück*
  • M-T10022

    Stahlblechtür IP40 1000x2200 (BxH) lackiert

     324.00 CHF  / Stück*
  • M-T11018

    Stahlblechtür IP40 1100x1800 (BxH) lackiert

     391.00 CHF  / Paar*
  • M-T11020

    Stahlblechtür IP40 1100x2000 (BxH) lackiert

     421.00 CHF  / Paar*
  • M-T11022

    Stahlblechtür IP40 1100x2200 (BxH) lackiert

     432.00 CHF  / Paar*
  • M-T12018

    Stahlblechtür IP40 1200x1800 (BxH) lackiert

     428.00 CHF  / Paar*
  • M-T12020

    Stahlblechtür IP40 1200x2000 (BxH) lackiert

     438.00 CHF  / Paar*
  • M-T12022

    Stahlblechtür IP40 1200x2200 (BxH) lackiert

     447.00 CHF  / Paar*
  • M-T13018

    Stahlblechtür IP40 1300x1800 (BxH) lackiert

     430.00 CHF  / Paar*
  • M-T13020

    Stahlblechtür IP40 1300x2000 (BxH) lackiert

     465.00 CHF  / Paar*
  • M-T13022

    Stahlblechtür IP40 1300x2200 (BxH) lackiert

     473.00 CHF  / Paar*
  • M-T13518

    Stahlblechtür IP40 1350x1800 (BxH) lackiert

     441.00 CHF  / Paar*
  • M-T13520

    Stahlblechtür IP40 1350x2000 (BxH) lackiert

     472.00 CHF  / Paar*
  • M-T13522

    Stahlblechtür IP40 1350x2200 (BxH) lackiert

     462.00 CHF  / Paar*
  • M-T14018

    Stahlblechtür IP40 1400x1800 (BxH) lackiert

     472.00 CHF  / Paar*
  • M-T14020

    Stahlblechtür IP40 1400x2000 (BxH) lackiert

     485.00 CHF  / Paar*
  • M-T14022

    Stahlblechtür IP40 1400x2200 (BxH) lackiert

     476.00 CHF  / Paar*
  • M-T15018

    Stahlblechtür IP40 1500x1800 (BxH) lackiert

     477.00 CHF  / Paar*
  • M-T15020

    Stahlblechtür IP40 1500x2000 (BxH) lackiert

     511.00 CHF  / Paar*

Technische Merkmale

Abde­ckung, Tür
  • Ausfüh­rung des Hand­griffes
    Schwenk­he­bel­griff
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-12-12
PDF
179,03 MB
Hager REACH declaration MES-SHVK
PDF
Hager RoHS Report MES-SHVK
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild MES-SHVK | Hager Schweiz

    Produktbild MES-SHVK

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt MES-SHVK | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt MES-SHVK

    Schwenkhebelgriff 160x35 vorbereitet für Rundzylinder 22mm plombierbar

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-10-12

    PDF
    778,94 kB
    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-12-13

    PDF
    100,62 kB
    Bild Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018) | Hager Schweiz

    Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018)

    Konformitätserklärung International 2018-07-31

    PDF
    624,76 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    MES-SBRS402 - Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS402
    Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
    Preis*
     20.25 CHF
    / Stück *
     20.25 CHF
    / Stück *
  • 2
    MES-SBRS602 - Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS602
    Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
    Preis*
     21.55 CHF
    / Stück *
     21.55 CHF
    / Stück *
  • 3
    MES-SBRS401 - Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS401
    Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
    Preis*
     16.75 CHF
    / Stück *
     16.75 CHF
    / Stück *
  • 4
    MES-SBRS601 - Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS601
    Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
    Preis*
     19.00 CHF
    / Stück *
     19.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    UT90F - Koppelplatte, universN, doppelt
    UT90F
    Koppelplatte, universN, doppelt
    Preis*
     3.60 CHF
    / Stück *
     3.60 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group