Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn Doppelbart 3mm und Schiebekappe plombierbar MES-SHDB3
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schlüssel für Gehäuse/Schränke 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 120 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Ausführung des HandgriffesSchwenkhebelgriff
-
FarbeSchwarz
-
SchliessungstypDoppelbartverschluss 3 mm
-
Mit KnebelJa
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild MES-SHDB3
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt MES-SHDB3
Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn Doppelbart 3mm und Schiebekappe plombierbar
PDF -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-10-12
PDF778,94 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-12-13
PDF100,62 kB
Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018)
Konformitätserklärung International 2018-07-31
PDF624,76 kB