Schemafach für Breite 500mm 355x200x78 verzinkt MES-SFV50

EAN-Nr.
7611919111089
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
42
CHF 38.20
/ Stück *

Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Selbst­kle­bend
    Nein
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    80 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    215 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    500 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    verzinkt
  • Farbe
    verzink­t-­Optik
  • Werk­stoff
    Stahl­blech
Montage
  • Befes­ti­gungsart
    Mit Schraube
Bedie­nung
  • Ausfüh­rung Schalt­plan­ta­sche/-halter
    Schalt­plan­fach
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.