The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • System­schränke bis 4000 A und Leer­schränke
  • Zubehör
  • MES-RS250501
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Reihensockel RS seitlich offen 2500x100x500 RAL9005 MES-RS250501

EAN-Nr.
7611919114899
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
42
Preis*
 287.00 CHF
/ Stück *
 287.00 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Reihensockel RS seitlich offen 2500x100x500 RAL9005

MES-RS250501

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Basis-/­Ba­sisele­ment 1 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 103 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Basis-/­Ba­sisele­ment
  • MES-SBRS501

    Seitenblende Reihensockel RS 100x500 (HxT) RAL9005

     17.50 CHF  / Stück*

Passend zu

  • M-R1005018S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x1800x500 RAL7035

     918.00 CHF  / Stück*
  • M-R1005020S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x2000x500 RAL7035

     943.00 CHF  / Stück*
  • M-R1005022S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x2200x500 RAL7035

     978.00 CHF  / Stück*
  • M-R1105018S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1100x1800x500 RAL7035

     1’134.00 CHF  / Stück*
  • M-R1105020S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1100x2000x500 RAL7035

     1’114.00 CHF  / Stück*
  • M-R1105022S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1100x2200x500 RAL7035

     1’153.00 CHF  / Stück*
  • M-R1205018S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1200x1800x500 RAL7035

     1’192.00 CHF  / Stück*
  • M-R1205020S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1200x2000x500 RAL7035

     1’171.00 CHF  / Stück*
  • M-R1205022S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1200x2200x500 RAL7035

     1’204.00 CHF  / Stück*
  • M-R1305018S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1300x1800x500 RAL7035

     1’180.00 CHF  / Stück*
  • M-R1305020S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1300x2000x500 RAL7035

     1’212.00 CHF  / Stück*
  • M-R1305022S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1300x2200x500 RAL7035

     1’252.00 CHF  / Stück*
  • M-R1355018S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1350x1800x500 RAL7035

     1’238.00 CHF  / Stück*
  • M-R1355020S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1350x2000x500 RAL7035

     1’274.00 CHF  / Stück*
  • M-R1355022S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1350x2200x500 RAL7035

     1’310.00 CHF  / Stück*
  • M-R1405018S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1400x1800x500 RAL7035

     1’397.00 CHF  / Stück*
  • M-R1405020S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1400x2000x500 RAL7035

     1’281.00 CHF  / Stück*
  • M-R1405022S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1400x2200x500 RAL7035

     1’319.00 CHF  / Stück*
  • M-R1505018S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1500x1800x500 RAL7035

     1’442.00 CHF  / Stück*
  • M-R1505020S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1500x2000x500 RAL7035

     1’416.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    100 mm
  • Breite
    2499 mm
  • Tiefe
    475 mm
Sicher­heit
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse I
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Monta­geart
    Anreihbar
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Aussen­be­reich
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Tief­schwarz
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
  • Werk­stoff
    Stahl

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-12-12
PDF
179,03 MB
Hager REACH declaration MES-RS250501
PDF
Hager RoHS Report MES-RS250501
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild MES-RS250501 | Hager Schweiz

    Produktbild MES-RS250501

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt MES-RS250501 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt MES-RS250501

    Reihensockel RS seitlich offen 2500x100x500 RAL9005

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für 773-900-000, C-xx, M-xx, U-xx - Schränke, Reihensockel, Eckfelder, Einzel-/Kombiracks (Stand: 12.2015) | Hager Schweiz

    Montageanleitung für 773-900-000, C-xx, M-xx, U-xx - Schränke, Reihensockel, Eckfelder, Einzel-/Kombiracks (Stand: 12.2015)

    Montageanleitung International 2018-05-16

    PDF
    684,95 kB
    Bild Montageanleitung für C-xx, FGxx, M-xx, U-xx - Schränke, Bodenbleche, Reihensockel (DE, Stand: 12.2015) | Hager Schweiz

    Montageanleitung für C-xx, FGxx, M-xx, U-xx - Schränke, Bodenbleche, Reihensockel (DE, Stand: 12.2015)

    Montageanleitung International 2018-05-16

    PDF
    512,71 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-10-12

    PDF
    778,94 kB
    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-12-13

    PDF
    100,62 kB
    Bild Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018) | Hager Schweiz

    Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018)

    Konformitätserklärung International 2018-07-31

    PDF
    624,76 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    MES-SBRS402 - Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS402
    Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
    Preis*
     20.25 CHF
    / Stück *
     20.25 CHF
    / Stück *
  • 2
    MES-SBRS602 - Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS602
    Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
    Preis*
     21.55 CHF
    / Stück *
     21.55 CHF
    / Stück *
  • 3
    MES-SBRS401 - Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS401
    Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
    Preis*
     16.75 CHF
    / Stück *
     16.75 CHF
    / Stück *
  • 4
    MES-SBRS601 - Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS601
    Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
    Preis*
     19.00 CHF
    / Stück *
     19.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    UT90F - Koppelplatte, universN, doppelt
    UT90F
    Koppelplatte, universN, doppelt
    Preis*
     3.60 CHF
    / Stück *
     3.60 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group