The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • System­schränke bis 4000 A und Leer­schränke
  • Zubehör
  • MES-MTP90
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Mitten-Tiefenprofil Tiefe 900mm zum Abstützen mehrteiliger Montageplatten MES-MTP90

EAN-Nr.
7611919134323
VPE
1 Paar
Rabattgruppe
42
Preis*
 56.40 CHF
/ Paar *
 56.40 CHF
/ Paar *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Mitten-Tiefenprofil Tiefe 900mm zum Abstützen mehrteiliger Montageplatten

MES-MTP90

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Netz­werk-/­Ser­ver­schrank 9 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Netz­werk-/­Ser­ver­schrank
  • M-RT609018S

    Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 600x1800x900 lackiert

     1’266.00 CHF  / Stück*
  • M-RT609020S

    Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 600x2000x900 lackiert

     1’344.00 CHF  / Stück*
  • M-RT609022S

    Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 600x2200x900 lackiert

     1’378.00 CHF  / Stück*
  • M-RT809018S

    Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 800x1800x900 lackiert

     1’362.00 CHF  / Stück*
  • M-RT809020S

    Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 800x2000x900 lackiert

     1’386.00 CHF  / Stück*
  • M-RT809022S

    Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 800x2200x900 lackiert

     1’473.00 CHF  / Stück*
  • M-RT909018S

    Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 900x1800x900 lackiert

     1’469.00 CHF  / Stück*
  • M-RT909020S

    Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 900x2000x900 lackiert

     1’486.00 CHF  / Stück*
  • M-RT909022S

    Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 900x2200x900 lackiert

     1’581.00 CHF  / Stück*

Passend zu

  • M-RT609018S

    Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 600x1800x900 lackiert

     1’266.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Ober­fläche
    Verzinkt
  • Werk­stoff
    Stahl
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Abmes­sungen
  • Höhe
    30 mm
  • Breite
    45 mm
  • Tiefe
    792 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration MES-MTP90
PDF
Hager RoHS Report MES-MTP90
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild MES-MTP90 | Hager Schweiz

    Produktbild MES-MTP90

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt MES-MTP90 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt MES-MTP90

    Mitten-Tiefenprofil Tiefe 900mm zum Abstützen mehrteiliger Montageplatten

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-10-12

    PDF
    778,94 kB
    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-12-13

    PDF
    100,62 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    MES-PM6-200 - Profilmutter mit Gewinde M6 (200 Stück)
    MES-PM6-200
    Profilmutter mit Gewinde M6 (200 Stück)
    Preis*
     257.00 CHF
    / Set *
     257.00 CHF
    / Set *
  • 2
    M-SCHMT - Scharnierset 120° für Modultür >3 Moduleinheiten 1-türig
    M-SCHMT
    Scharnierset 120° für Modultür >3 Moduleinheiten 1-türig
    Preis*
     42.65 CHF
    / Set *
     42.65 CHF
    / Set *
  • 3
    MES-PM8-200 - Profilmutter mit Gewinde M8 (200 Stück)
    MES-PM8-200
    Profilmutter mit Gewinde M8 (200 Stück)
    Preis*
     257.00 CHF
    / Set *
     257.00 CHF
    / Set *
  • 4
    MES-DB3K - Schlüsselschild 60x35 mit Dorn Doppelbart 3mm
    MES-DB3K
    Schlüsselschild 60x35 mit Dorn Doppelbart 3mm
    Preis*
     15.75 CHF
    / Stück *
     15.75 CHF
    / Stück *
  • 5
    MES-MP8022 - Montageplatte 1-teilig 800x2200 (BxH) verzinkt
    MES-MP8022
    Montageplatte 1-teilig 800x2200 (BxH) verzinkt
    Preis*
     207.00 CHF
    / Stück *
     207.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group