Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Netzwerk-/Serverschrank 3 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 6 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe40 mm
-
Breite899 mm
-
Tiefe990 mm
-
Mit KabeleinführungJa
-
Mit EntlüftungJa
-
WerkstoffStahl
-
FarbeLichtgrau
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
Geeignet zur DachbeplankungJa
-
Geeignet zur BodenbeplankungNein
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild MES-DBD90100
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt MES-DBD90100
Dachrahmen distanziert 900x1000 (BxT) lackiert
PDF -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-12-13
PDF100,62 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-10-12
PDF778,94 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF3,25 MB
Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018)
Konformitätserklärung International 2018-07-31
PDF624,76 kB