The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • System­schränke bis 4000 A und Leer­schränke
  • Zubehör
  • MES-DBD60100
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Dachrahmen distanziert 600x1000 (BxT) lackiert MES-DBD60100

EAN-Nr.
7611919064071
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
42
Preis*
 34.40 CHF
/ Stück *
 34.40 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Dachrahmen distanziert 600x1000 (BxT) lackiert

MES-DBD60100

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Netz­werk-/­Ser­ver­schrank 3 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 3 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Netz­werk-/­Ser­ver­schrank
  • M-RT6010018S

    Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 600x1800x1000 lackiert

     1’283.00 CHF  / Stück*
  • M-RT6010020S

    Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 600x2000x1000 lackiert

     1’355.00 CHF  / Stück*
  • M-RT6010022S

    Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 600x2200x1000 lackiert

     1’386.00 CHF  / Stück*

Passend zu

  • M-RT6010018S

    Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 600x1800x1000 lackiert

     1’283.00 CHF  / Stück*
  • M-RT6010020S

    Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 600x2000x1000 lackiert

     1’355.00 CHF  / Stück*
  • M-RT6010022S

    Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 600x2200x1000 lackiert

     1’386.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    40 mm
  • Breite
    599 mm
  • Tiefe
    990 mm
Ausstat­tung
  • Mit Kabe­l­ein­füh­rung
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Farbe
    Licht­grau
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Aussen­be­reich
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (english)
PDF
7,60 MB
Hager REACH declaration MES-DBD60100
PDF
Hager RoHS Report MES-DBD60100
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild MES-DBD60100 | Hager Schweiz

    Produktbild MES-DBD60100

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt MES-DBD60100 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt MES-DBD60100

    Dachrahmen distanziert 600x1000 (BxT) lackiert

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-10-12

    PDF
    778,94 kB
    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-12-13

    PDF
    100,62 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    MES-PM6-200 - Profilmutter mit Gewinde M6 (200 Stück)
    MES-PM6-200
    Profilmutter mit Gewinde M6 (200 Stück)
    Preis*
     257.00 CHF
    / Set *
     257.00 CHF
    / Set *
  • 2
    M-SCHMT - Scharnierset 120° für Modultür >3 Moduleinheiten 1-türig
    M-SCHMT
    Scharnierset 120° für Modultür >3 Moduleinheiten 1-türig
    Preis*
     42.65 CHF
    / Set *
     42.65 CHF
    / Set *
  • 3
    MES-PM8-200 - Profilmutter mit Gewinde M8 (200 Stück)
    MES-PM8-200
    Profilmutter mit Gewinde M8 (200 Stück)
    Preis*
     257.00 CHF
    / Set *
     257.00 CHF
    / Set *
  • 4
    MES-DB3K - Schlüsselschild 60x35 mit Dorn Doppelbart 3mm
    MES-DB3K
    Schlüsselschild 60x35 mit Dorn Doppelbart 3mm
    Preis*
     15.75 CHF
    / Stück *
     15.75 CHF
    / Stück *
  • 5
    MES-MP8022 - Montageplatte 1-teilig 800x2200 (BxH) verzinkt
    MES-MP8022
    Montageplatte 1-teilig 800x2200 (BxH) verzinkt
    Preis*
     207.00 CHF
    / Stück *
     207.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group