The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • System­schränke bis 4000 A und Leer­schränke
    • Zubehör
    • MES-DBD10030
    EAN-Nr.
    7611919035569
    VPE
    1 St.
    Rabattgruppe
    42
    • Zubehör

    Dachrahmen distanziert 1000x300 (BxT) lackiert MES-DBD10030

    Preis*
    CHF 43.65
    / St. *
    CHF 43.65
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Dachrahmen distanziert 1000x300 (BxT) lackiert

    MES-DBD10030

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      40 mm
    • Breite
      999 mm
    • Tiefe
      290 mm
    Ausstat­tung
    • Mit Kabe­l­ein­füh­rung
      Ja
    • Mit Entlüf­tung
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Farbe
      Licht­grau
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    Archi­tektur
    • Geeignet zur Dach­be­plan­kung
      Ja
    • Geeignet zur Boden­be­plan­kung
      Nein

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    Hager REACH declaration MES-DBD10030
    PDF
    Hager RoHS Report MES-DBD10030
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild MES-DBD10030 | Hager Schweiz

      Produktbild MES-DBD10030

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt MES-DBD10030 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt MES-DBD10030

      Dachrahmen distanziert 1000x300 (BxT) lackiert

      PDF
    • Normen & Umweltinformationen

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      3,25 MB
      Bild Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018) | Hager Schweiz

      Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018)

      Konformitätserklärung International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      MES-PM6-200 - Profilmutter mit Gewinde M6 (200 Stück)
      MES-PM6-200
      Profilmutter mit Gewinde M6 (200 Stück)
      Preis*
      CHF 263.00
      / Set *
      CHF 263.00
      / Set *
    • 2
      M-SCHMT - Scharnierset 120° für Modultür >3 Moduleinheiten 1-türig
      M-SCHMT
      Scharnierset 120° für Modultür >3 Moduleinheiten 1-türig
      Preis*
      CHF 43.55
      / Set *
      CHF 43.55
      / Set *
    • 3
      MES-PM8-200 - Profilmutter mit Gewinde M8 (200 Stück)
      MES-PM8-200
      Profilmutter mit Gewinde M8 (200 Stück)
      Preis*
      CHF 263.00
      / Set *
      CHF 263.00
      / Set *
    • 4
      MES-DB3K - Schlüsselschild 60x35 mit Dorn Doppelbart 3mm
      MES-DB3K
      Schlüsselschild 60x35 mit Dorn Doppelbart 3mm
      Preis*
      CHF 16.10
      / St. *
      CHF 16.10
      / St. *
    • 5
      MES-MP8022 - Montageplatte 1-teilig 800x2200 (BxH) verzinkt
      MES-MP8022
      Montageplatte 1-teilig 800x2200 (BxH) verzinkt
      Preis*
      CHF 222.00
      / St. *
      CHF 222.00
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group