catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Schliesssystem 46 product.page.accessories.products-available -
Komponente für Erdung/Potentialausgleich 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 5 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Technische Merkmale
-
Höhe2096 mm
-
Breite295 mm
-
Tiefe20 mm
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Art der SchranktürAnschlagtür
-
RAL Nummer7035
-
FarbeLichtgrau
-
ProduktfarbeLichtgrau
-
WerkstoffStahl
-
OberflächePulverbeschichtet
-
Schutzart IPIP55
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild M-TG3022
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt M-TG3022
Stahlblechtür IP55 300x2200 (BxH) lackiert
PDF -
Normen & Umweltinformationen
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-12-13
PDF100,62 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-10-12
PDF778,94 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF3,25 MB
Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018)
Konformitätserklärung International 2018-07-31
PDF624,76 kB