Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schliesssystem 46 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 5 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe2096 mm
-
Breite845 mm
-
Tiefe20 mm
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Art der SchranktürAnschlagtür
-
RAL Nummer7035
-
FarbeLichtgrau
-
ProduktfarbeLichtgrau
-
WerkstoffStahl
-
OberflächePulverbeschichtet
-
Schutzart IPIP40
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild M-T8522
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt M-T8522
Stahlblechtür IP40 850x2200 (BxH) lackiert
PDF -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-12-13
PDF100,62 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-10-12
PDF778,94 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF3,25 MB
Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018)
Konformitätserklärung International 2018-07-31
PDF624,76 kB