The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • M-T4020A

Stahlblechtür IP40 400x2000 (BxH) RAL nach Wahl M-T4020A

EAN-Nr.
7611919253253
VPE
1 Stück

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Stahlblechtür IP40 400x2000 (BxH) RAL nach Wahl

M-T4020A

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Schliess­system 46 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Schliess­system
  • MES-SHV

    Schwenkhebelgriff 160x35 vorbereitet für Rundzylinder 22mm Haken plombierbar

     39.90 CHF  / Stück*
  • MES-SH3K8

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn 3-kant 8mm und Schiebekappe plombierbar

     43.30 CHF  / Stück*
  • MES-SHDK

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit Druckknopf und Schiebekappe plombierbar

     62.00 CHF  / Stück*
  • MES-SHK

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit Halbzylinder EK333 plombierbar

     49.50 CHF  / Stück*
  • MES-DB3K

    Schlüsselschild 60x35 mit Dorn Doppelbart 3mm

     15.75 CHF  / Stück*
  • MES-SH4K6

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn 4-kant 6mm und Schiebekappe plombierbar

     45.45 CHF  / Stück*
  • MES-SH4K7

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn 4-kant 7mm und Schiebekappe plombierbar

     43.30 CHF  / Stück*
  • MES-SH3K7

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn 3-kant 7mm und Schiebekappe plombierbar

     43.30 CHF  / Stück*
  • MES-SH4K8

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn 4-kant 8mm und Schiebekappe plombierbar

     45.45 CHF  / Stück*
  • MES-SHDB5

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn Doppelbart 5mm und Schiebekappe plombierbar

     45.45 CHF  / Stück*
  • MES-SHVPK

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit Halbzylinder plombierbar

     39.90 CHF  / Stück*
  • MES-SH5000

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit KABA 5000 mit Haken plombierbar

     133.00 CHF  / Stück*
  • MES-SH4K6K

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn 4-kant 6mm plombierbar

     43.30 CHF  / Stück*
  • MES-SH4K7K

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn 4-kant 7mm plombierbar

     43.30 CHF  / Stück*
  • MES-SH4K8K

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn 4-kant 8mm plombierbar

     43.30 CHF  / Stück*
  • MES-SH3K7K

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn 3-kant 7mm plombierbar

     43.30 CHF  / Stück*
  • MES-SH3K8K

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn 3-kant 8mm plombierbar

     43.30 CHF  / Stück*
  • MES-SHDB3K

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn Doppelbart 3mm plombierbar

     43.30 CHF  / Stück*
  • MES-SHDB5K

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn Doppelbart 5mm plombierbar

     43.30 CHF  / Stück*
  • MES-SHDKK

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit Druckknopf plombierbar

     59.10 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1896 mm
  • Breite
    395 mm
  • Tiefe
    20 mm
Abde­ckung, Tür
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
  • Art der Schranktür
    Anschlagtür
Werk­stoff
  • Farbe
    Kunden­spe­zi­fisch
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP40

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration M-T4020A
PDF
Hager RoHS Report M-T4020A
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild M-T4020A | Hager Schweiz

    Produktbild M-T4020A

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt M-T4020A | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt M-T4020A

    Stahlblechtür IP40 400x2000 (BxH) RAL nach Wahl

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-10-12

    PDF
    778,94 kB
    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-12-13

    PDF
    100,62 kB
    Bild Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018) | Hager Schweiz

    Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018)

    Konformitätserklärung International 2018-07-31

    PDF
    624,76 kB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group