The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • System­schränke bis 4000 A und Leer­schränke
    • Zubehör
    • M-T3518
    EAN-Nr.
    7611919252690
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    42
    • Zubehör

    Stahlblechtür IP40 350x1800 (BxH) lackiert M-T3518

    Preis*
    CHF 172.00
    / Stück *
    CHF 172.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Stahlblechtür IP40 350x1800 (BxH) lackiert

    M-T3518

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Schliess­system 46 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 5 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Schliess­system
    • MES-SHV

      Schwenkhebelgriff 160x35 vorbereitet für Rundzylinder 22mm Haken plombierbar

      CHF 40.70  / Stück*
    • MES-SH3K8

      Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn 3-kant 8mm und Schiebekappe plombierbar

      CHF 44.20  / Stück*
    • MES-SHDK

      Schwenkhebelgriff 160x35 mit Druckknopf und Schiebekappe plombierbar

      CHF 63.30  / Stück*
    • MES-SHK

      Schwenkhebelgriff 160x35 mit Halbzylinder EK333 plombierbar

      CHF 50.50  / Stück*
    • MES-DB3K

      Schlüsselschild 60x35 mit Dorn Doppelbart 3mm

      CHF 16.10  / Stück*
    • MES-SH4K6

      Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn 4-kant 6mm und Schiebekappe plombierbar

      CHF 46.40  / Stück*
    • MES-SH4K7

      Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn 4-kant 7mm und Schiebekappe plombierbar

      CHF 44.20  / Stück*
    • MES-SH3K7

      Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn 3-kant 7mm und Schiebekappe plombierbar

      CHF 44.20  / Stück*
    • MES-SH4K8

      Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn 4-kant 8mm und Schiebekappe plombierbar

      CHF 46.40  / Stück*
    • MES-SHDB5

      Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn Doppelbart 5mm und Schiebekappe plombierbar

      CHF 46.40  / Stück*
    • MES-SHVPK

      Schwenkhebelgriff 160x35 mit Halbzylinder plombierbar

      CHF 40.70  / Stück*
    • MES-SH5000

      Schwenkhebelgriff 160x35 mit KABA 5000 mit Haken plombierbar

      CHF 136.00  / Stück*
    • MES-SH4K6K

      Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn 4-kant 6mm plombierbar

      CHF 44.20  / Stück*
    • MES-SH4K7K

      Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn 4-kant 7mm plombierbar

      CHF 44.20  / Stück*
    • MES-SH4K8K

      Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn 4-kant 8mm plombierbar

      CHF 44.20  / Stück*
    • MES-SH3K7K

      Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn 3-kant 7mm plombierbar

      CHF 44.20  / Stück*
    • MES-SH3K8K

      Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn 3-kant 8mm plombierbar

      CHF 44.20  / Stück*
    • MES-SHDB3K

      Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn Doppelbart 3mm plombierbar

      CHF 44.20  / Stück*
    • MES-SHDB5K

      Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn Doppelbart 5mm plombierbar

      CHF 44.20  / Stück*
    • MES-SHDKK

      Schwenkhebelgriff 160x35 mit Druckknopf plombierbar

      CHF 60.30  / Stück*

    Passend zu

    • M-R353018

      Standardschrank-plus IP40 350x1800x300 lackiert

      CHF 321.00  / Stück*
    • M-R354018

      Standardschrank-plus IP40 350x1800x400 lackiert

      CHF 326.00  / Stück*
    • M-R355018

      Standardschrank-plus IP40 350x1800x500 lackiert

      CHF 336.00  / Stück*
    • M-R356018

      Standardschrank-plus IP40 350x1800x600 lackiert

      CHF 346.00  / Stück*
    • M-R358018

      Standardschrank-plus IP40 350x1800x800 lackiert

      CHF 355.00  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1696 mm
    • Breite
      345 mm
    • Tiefe
      20 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Art der Schranktür
      Anschlagtür
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      7035
    • Farbe
      Licht­grau
    • Produkt­farbe
      Licht­grau
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP40

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    REACH declaration M-T3518
    PDF
    RoHS report M-T3518
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild M-T3518 | Hager Schweiz

      Produktbild M-T3518

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt M-T3518 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt M-T3518

      Stahlblechtür IP40 350x1800 (BxH) lackiert

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      3,25 MB
      Bild Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018) | Hager Schweiz

      Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018)

      Konformitätserklärung International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      MES-PM6-200 - Profilmutter mit Gewinde M6 (200 Stück)
      MES-PM6-200
      Profilmutter mit Gewinde M6 (200 Stück)
      Preis*
      CHF 263.00
      / Set *
      CHF 263.00
      / Set *
    • 2
      M-SCHMT - Scharnierset 120° für Modultür >3 Moduleinheiten 1-türig
      M-SCHMT
      Scharnierset 120° für Modultür >3 Moduleinheiten 1-türig
      Preis*
      CHF 43.55
      / Set *
      CHF 43.55
      / Set *
    • 3
      MES-PM8-200 - Profilmutter mit Gewinde M8 (200 Stück)
      MES-PM8-200
      Profilmutter mit Gewinde M8 (200 Stück)
      Preis*
      CHF 263.00
      / Set *
      CHF 263.00
      / Set *
    • 4
      MES-DB3K - Schlüsselschild 60x35 mit Dorn Doppelbart 3mm
      MES-DB3K
      Schlüsselschild 60x35 mit Dorn Doppelbart 3mm
      Preis*
      CHF 16.10
      / Stück *
      CHF 16.10
      / Stück *
    • 5
      MES-MP8022 - Montageplatte 1-teilig 800x2200 (BxH) verzinkt
      MES-MP8022
      Montageplatte 1-teilig 800x2200 (BxH) verzinkt
      Preis*
      CHF 222.00
      / Stück *
      CHF 222.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group