The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • System­schränke bis 4000 A und Leer­schränke
    • Zubehör
    • M-SW10020
    EAN-Nr.
    7611919199711
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    42
    • Zubehör

    Seitenwand IP40 2000x1000 (HxT) lackiert M-SW10020

    Preis*
    CHF 302.00
    / Stück *
    CHF 302.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    mes Schrank Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Seitenwand IP40 2000x1000 (HxT) lackiert

    M-SW10020

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1998 mm
    • Breite
      25 mm
    • Tiefe
      1003 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    Anlei­tung
    • Geeignet als Rück­wand
      Nein
    • Geeignet als Seiten­wand
      Ja

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    REACH declaration M-SW10020
    PDF
    RoHS report M-SW10020
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild M-SW10020 | Hager Schweiz

      Produktbild M-SW10020

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt M-SW10020 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt M-SW10020

      Seitenwand IP40 2000x1000 (HxT) lackiert

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2026-08-26 | Hager Schweiz

      Montageanleitung de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2026-08-26

      PDF
      531,99 kB
    • Tools & Software

      Bild mes Schrank Konfigurator | Hager Schweiz

      mes Schrank Konfigurator

      Tools & Software de-CH 2026-04-22

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      3,25 MB
      Bild Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018) | Hager Schweiz

      Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018)

      Konformitätserklärung International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      MES-PM6-200 - Profilmutter mit Gewinde M6 (200 Stück)
      MES-PM6-200
      Profilmutter mit Gewinde M6 (200 Stück)
      Preis*
      CHF 263.00
      / Set *
      CHF 263.00
      / Set *
    • 2
      M-SCHMT - Scharnierset 120° für Modultür >3 Moduleinheiten 1-türig
      M-SCHMT
      Scharnierset 120° für Modultür >3 Moduleinheiten 1-türig
      Preis*
      CHF 43.55
      / Set *
      CHF 43.55
      / Set *
    • 3
      MES-PM8-200 - Profilmutter mit Gewinde M8 (200 Stück)
      MES-PM8-200
      Profilmutter mit Gewinde M8 (200 Stück)
      Preis*
      CHF 263.00
      / Set *
      CHF 263.00
      / Set *
    • 4
      MES-DB3K - Schlüsselschild 60x35 mit Dorn Doppelbart 3mm
      MES-DB3K
      Schlüsselschild 60x35 mit Dorn Doppelbart 3mm
      Preis*
      CHF 16.10
      / Stück *
      CHF 16.10
      / Stück *
    • 5
      MES-MP8022 - Montageplatte 1-teilig 800x2200 (BxH) verzinkt
      MES-MP8022
      Montageplatte 1-teilig 800x2200 (BxH) verzinkt
      Preis*
      CHF 222.00
      / Stück *
      CHF 222.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group