The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • System­schränke bis 4000 A und Leer­schränke
  • Zubehör
  • M-SIP110
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Schutzwinkel für Breite 1100mm lackiert M-SIP110

EAN-Nr.
7611919227896
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
42
Preis*
 18.40 CHF
/ Stück *
 18.40 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Schutzwinkel für Breite 1100mm lackiert

M-SIP110

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 64 Produkte verfügbar

Passend zu

  • M-R1103018

    Standardschrank-plus IP40 1100x1800x300 lackiert

     405.00 CHF  / Stück*
  • M-R1103018S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1100x1800x300 RAL7035

     1’109.00 CHF  / Stück*
  • M-R1103020

    Standardschrank-plus IP40 1100x2000x300 lackiert

     430.00 CHF  / Stück*
  • M-R1103020L

    Lagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 1100x2000x300 RAL7035

     1’048.00 CHF  / Stück*
  • M-R1103020S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1100x2000x300 RAL7035

     1’144.00 CHF  / Stück*
  • M-R1103022

    Standardschrank-plus IP40 1100x2200x300 lackiert

     458.00 CHF  / Stück*
  • M-R1103022S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1100x2200x300 RAL7035

     1’240.00 CHF  / Stück*
  • M-R1104018

    Standardschrank-plus IP40 1100x1800x400 lackiert

     413.00 CHF  / Stück*
  • M-R1104018S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1100x1800x400 RAL7035

     1’181.00 CHF  / Stück*
  • M-R1104020

    Standardschrank-plus IP40 1100x2000x400 lackiert

     437.00 CHF  / Stück*
  • M-R1104020L

    Lagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 1100x2000x400 RAL7035

     1’067.00 CHF  / Stück*
  • M-R1104020S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1100x2000x400 RAL7035

     1’161.00 CHF  / Stück*
  • M-R1104022

    Standardschrank-plus IP40 1100x2200x400 lackiert

     466.00 CHF  / Stück*
  • M-R1104022S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1100x2200x400 RAL7035

     1’259.00 CHF  / Stück*
  • M-R1105018

    Standardschrank-plus IP40 1100x1800x500 lackiert

     421.00 CHF  / Stück*
  • M-R1105018S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1100x1800x500 RAL7035

     1’194.00 CHF  / Stück*
  • M-R1105020

    Standardschrank-plus IP40 1100x2000x500 lackiert

     449.00 CHF  / Stück*
  • M-R1105020L

    Lagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 1100x2000x500 RAL7035

     1’080.00 CHF  / Stück*
  • M-R1105020S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1100x2000x500 RAL7035

     1’173.00 CHF  / Stück*
  • M-R1105022

    Standardschrank-plus IP40 1100x2200x500 lackiert

     474.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    18 mm
  • Breite
    1100 mm
  • Tiefe
    26 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
  • Werk­stoff
    Stahl

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (english)
PDF
7,60 MB
Hager REACH declaration M-SIP110
PDF
Hager RoHS Report M-SIP110
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild M-SIP110 | Hager Schweiz

    Produktbild M-SIP110

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt M-SIP110 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt M-SIP110

    Schutzwinkel für Breite 1100mm lackiert

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-10-12

    PDF
    778,94 kB
    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-12-13

    PDF
    100,62 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    MES-SBRS402 - Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS402
    Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
    Preis*
     20.25 CHF
    / Stück *
     20.25 CHF
    / Stück *
  • 2
    MES-SBRS401 - Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS401
    Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
    Preis*
     16.75 CHF
    / Stück *
     16.75 CHF
    / Stück *
  • 3
    MES-SBRS602 - Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS602
    Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
    Preis*
     21.55 CHF
    / Stück *
     21.55 CHF
    / Stück *
  • 4
    MES-SBRS601 - Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS601
    Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
    Preis*
     19.00 CHF
    / Stück *
     19.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    UT90F - Koppelplatte, universN, doppelt
    UT90F
    Koppelplatte, universN, doppelt
    Preis*
     3.55 CHF
    / Stück *
     3.55 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group