The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • System­schränke bis 4000 A und Leer­schränke
  • Zubehör
  • M-MT609
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Modultür 9ME IP40 120° 600x450 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert M-MT609

EAN-Nr.
7611919277716
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
42
Preis*
 113.00 CHF
/ Stück *
 113.00 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Modultür 9ME IP40 120° 600x450 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert

M-MT609

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 30 Produkte verfügbar

Passend zu

  • M-R603018

    Standardschrank-plus IP40 600x1800x300 lackiert

     333.00 CHF  / Stück*
  • M-R603018S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 600x1800x300 RAL7035

     726.00 CHF  / Stück*
  • M-R603020

    Standardschrank-plus IP40 600x2000x300 lackiert

     352.00 CHF  / Stück*
  • M-R603020S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 600x2000x300 RAL7035

     713.00 CHF  / Stück*
  • M-R603022

    Standardschrank-plus IP40 600x2200x300 lackiert

     374.00 CHF  / Stück*
  • M-R603022S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 600x2200x300 RAL7035

     773.00 CHF  / Stück*
  • M-R604018

    Standardschrank-plus IP40 600x1800x400 lackiert

     342.00 CHF  / Stück*
  • M-R604018S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 600x1800x400 RAL7035

     740.00 CHF  / Stück*
  • M-R604020

    Standardschrank-plus IP40 600x2000x400 lackiert

     361.00 CHF  / Stück*
  • M-R604020S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 600x2000x400 RAL7035

     759.00 CHF  / Stück*
  • M-R604022

    Standardschrank-plus IP40 600x2200x400 lackiert

     382.00 CHF  / Stück*
  • M-R604022S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 600x2200x400 RAL7035

     788.00 CHF  / Stück*
  • M-R605018

    Standardschrank-plus IP40 600x1800x500 lackiert

     350.00 CHF  / Stück*
  • M-R605018S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 600x1800x500 RAL7035

     754.00 CHF  / Stück*
  • M-R605020

    Standardschrank-plus IP40 600x2000x500 lackiert

     365.00 CHF  / Stück*
  • M-R605020S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 600x2000x500 RAL7035

     769.00 CHF  / Stück*
  • M-R605022

    Standardschrank-plus IP40 600x2200x500 lackiert

     391.00 CHF  / Stück*
  • M-R605022S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 600x2200x500 RAL7035

     763.00 CHF  / Stück*
  • M-R606018

    Standardschrank-plus IP40 600x1800x600 lackiert

     361.00 CHF  / Stück*
  • M-R606018S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 600x1800x600 RAL7035

     766.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    448 mm
  • Breite
    595 mm
  • Tiefe
    20 mm
Abde­ckung, Tür
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
  • Art der Schranktür
    Fachtür
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    7035
  • Farbe
    Licht­grau
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP40

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-12-12
PDF
179,03 MB
Hager REACH declaration M-MT609
PDF
Hager RoHS Report M-MT609
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild M-MT609 | Hager Schweiz

    Produktbild M-MT609

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt M-MT609 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt M-MT609

    Modultür 9ME IP40 120° 600x450 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-10-12

    PDF
    778,94 kB
    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-12-13

    PDF
    100,62 kB
    Bild Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018) | Hager Schweiz

    Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018)

    Konformitätserklärung International 2018-07-31

    PDF
    624,76 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    MES-SBRS402 - Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS402
    Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
    Preis*
     20.25 CHF
    / Stück *
     20.25 CHF
    / Stück *
  • 2
    MES-SBRS602 - Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS602
    Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
    Preis*
     21.55 CHF
    / Stück *
     21.55 CHF
    / Stück *
  • 3
    MES-SBRS401 - Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS401
    Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
    Preis*
     16.75 CHF
    / Stück *
     16.75 CHF
    / Stück *
  • 4
    MES-SBRS601 - Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS601
    Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
    Preis*
     19.00 CHF
    / Stück *
     19.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    UT90F - Koppelplatte, universN, doppelt
    UT90F
    Koppelplatte, universN, doppelt
    Preis*
     3.60 CHF
    / Stück *
     3.60 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group