Modultür 10ME IP40 120° 600x500 lack. • M-MT6010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
    witty Ladelösungen
    Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
    Zu witty
    Zum Konfigurator
    • Lösungen
    • Wohnbau
      Für höchste Desi­gnan­sprüche
      Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
      zu kallysto
    • Zweckbau
      Ein System. Viele Möglich­keiten
      Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
      Mehr zu uniway
    • Infrastruktur
      Die offene Leistungsschalterreihe hw+
      Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
      Mehr erfahren
    • Energiemanagement
      Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
      witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
      zu witty pro
    • Alle ansehen
  • Wissen
    Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
    Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
    Referenzen entdecken
    • Wissen
    • Referenzen
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Trainings
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Kundencenter
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Newsletter
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Alle ansehen
  • Support
    Download-Center
    Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
    Zum Download-Center
    • Support
    • Tech­ni­sches Support Center
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Tools, Apps, Software
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Kataloge und Broschüren
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Download-Center
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Zertifikate
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Partner
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Alle ansehen
  • Über uns
    Arbeiten bei Hager
    Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
    Mehr erfahren
    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Arbeiten bei Hager
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Kontakt
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Alle ansehen
  • Alle Kategorien anzeigen
Konto
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • System­schränke bis 4000 A und Leer­schränke
  • Zubehör
  • M-MT6010
M-MT6010 - Modultür 10ME IP40 120° 600x500 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
M-MT6010 - Modultür 10ME IP40 120° 600x500 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert

Modultür 10ME IP40 120° 600x500 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert

M-MT6010

M-MT6010 - Modultür 10ME IP40 120° 600x500 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
M-MT6010 - Modultür 10ME IP40 120° 600x500 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Modultür 10ME IP40 120° 600x500 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert M-MT6010

EAN-Nr.
7611919277723
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
42
Preis*
115.50 CHF
/ Stück *
 115.50 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    498 mm
  • Breite
    595 mm
  • Tiefe
    20 mm
Abde­ckung, Tür
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
  • Art der Schranktür
    Fachtür
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    7035
  • Farbe
    Licht­grau
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP40

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (english)
PDF
7,60 MB
REACH declaration M-MT6010 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration M-MT6010 (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild M-MT6010 | Hager Schweiz

    Produktbild M-MT6010

  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-10-12

    PDF
    778,94 kB
    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-12-13

    PDF
    100,62 kB
Mehr Downloads
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    M-MT6011 - Modultür 11ME IP40 120° 600x550 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
    M-MT6011
    Modultür 11ME IP40 120° 600x550 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
    Preis*
     120.00 CHF
    / Stück *
     120.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    M-MT6012 - Modultür 12ME IP40 120° 600x600 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
    M-MT6012
    Modultür 12ME IP40 120° 600x600 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
    Preis*
     123.00 CHF
    / Stück *
     123.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    M-MT6013 - Modultür 13ME IP40 120° 600x650 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
    M-MT6013
    Modultür 13ME IP40 120° 600x650 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
    Preis*
     128.00 CHF
    / Stück *
     128.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    M-MT6014 - Modultür 14ME IP40 120° 600x700 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
    M-MT6014
    Modultür 14ME IP40 120° 600x700 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
    Preis*
     131.00 CHF
    / Stück *
     131.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    M-MT6015 - Modultür 15ME IP40 120° 600x750 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
    M-MT6015
    Modultür 15ME IP40 120° 600x750 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
    Preis*
     133.50 CHF
    / Stück *
     133.50 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group