The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • System­schränke bis 4000 A und Leer­schränke
    • Zubehör
    • M-MD9030
    EAN-Nr.
    7611919213141
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    42
    • Zubehör

    Moduldach 1-teilig 900x300 (BxT) verzinkt M-MD9030

    Preis*
    CHF 47.30
    / Stück *
    CHF 47.30
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Moduldach 1-teilig 900x300 (BxT) verzinkt

    M-MD9030

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Ober­teil/Dach für Gehäuse 5 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 13 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Ober­teil/Dach für Gehäuse
    • M-MDB90

      Bürstenmodul IP00 für Moduldach Breite 900mm

      CHF 83.50  / Stück*
    • M-MDG90

      Geschlossenes Modul für Moduldach Breite 900mm

      CHF 11.20  / Stück*
    • M-MDLB90

      Lochblechmodul für Moduldach Breite 900mm

      CHF 26.50  / Stück*
    • M-MDLF90

      Lüftermodul für Moduldach Breite 900mm

      CHF 26.25  / Stück*
    • M-MDM90

      Moosgummimodul IPXX für Moduldach Breite 900mm

      CHF 101.00  / Stück*

    Passend zu

    • M-R903018

      Standardschrank-plus IP40 900x1800x300 lackiert

      CHF 345.00  / Stück*
    • M-R903018S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 900x1800x300 RAL7035

      CHF 926.00  / Stück*
    • M-R903020

      Standardschrank-plus IP40 900x2000x300 lackiert

      CHF 369.00  / Stück*
    • M-R903020L

      Lagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 900x2000x300 RAL7035

      CHF 851.00  / Stück*
    • M-R903020S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 900x2000x300 RAL7035

      CHF 847.00  / Stück*
    • M-R903022

      Standardschrank-plus IP40 900x2200x300 lackiert

      CHF 396.00  / Stück*
    • M-R903022S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 900x2200x300 RAL7035

      CHF 880.00  / Stück*
    • M-RG903018

      Standardschrank-plus IP55 900x1800x300 lackiert

      CHF 372.00  / Stück*
    • M-RG903018S

      Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch 4mm 900x1800x300 RAL7035

      CHF 930.00  / Stück*
    • M-RG903020

      Standardschrank-plus IP55 900x2000x300 lackiert

      CHF 412.00  / Stück*
    • M-RG903020S

      Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch 4mm 900x2000x300 RAL7035

      CHF 955.00  / Stück*
    • M-RG903022

      Standardschrank-plus IP55 900x2200x300 lackiert

      CHF 412.00  / Stück*
    • M-RG903022S

      Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch 4mm 900x2200x300 RAL7035

      CHF 977.00  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      14 mm
    • Breite
      900 mm
    • Tiefe
      300 mm
    Ausstat­tung
    • Mit Kabe­l­ein­füh­rung
      Ja
    • Mit Entlüf­tung
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Farbe
      Zink
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    Archi­tektur
    • Geeignet zur Dach­be­plan­kung
      Ja
    • Geeignet zur Boden­be­plan­kung
      Nein

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    Hager REACH declaration M-MD9030
    PDF
    Hager RoHS Report M-MD9030
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild M-MD9030 | Hager Schweiz

      Produktbild M-MD9030

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt M-MD9030 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt M-MD9030

      Moduldach 1-teilig 900x300 (BxT) verzinkt

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      3,25 MB
      Bild Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018) | Hager Schweiz

      Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018)

      Konformitätserklärung International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      MES-PM6-200 - Profilmutter mit Gewinde M6 (200 Stück)
      MES-PM6-200
      Profilmutter mit Gewinde M6 (200 Stück)
      Preis*
      CHF 263.00
      / Set *
      CHF 263.00
      / Set *
    • 2
      M-SCHMT - Scharnierset 120° für Modultür >3 Moduleinheiten 1-türig
      M-SCHMT
      Scharnierset 120° für Modultür >3 Moduleinheiten 1-türig
      Preis*
      CHF 43.55
      / Set *
      CHF 43.55
      / Set *
    • 3
      MES-PM8-200 - Profilmutter mit Gewinde M8 (200 Stück)
      MES-PM8-200
      Profilmutter mit Gewinde M8 (200 Stück)
      Preis*
      CHF 263.00
      / Set *
      CHF 263.00
      / Set *
    • 4
      MES-DB3K - Schlüsselschild 60x35 mit Dorn Doppelbart 3mm
      MES-DB3K
      Schlüsselschild 60x35 mit Dorn Doppelbart 3mm
      Preis*
      CHF 16.10
      / Stück *
      CHF 16.10
      / Stück *
    • 5
      MES-MP8022 - Montageplatte 1-teilig 800x2200 (BxH) verzinkt
      MES-MP8022
      Montageplatte 1-teilig 800x2200 (BxH) verzinkt
      Preis*
      CHF 222.00
      / Stück *
      CHF 222.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group