The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • System­schränke bis 4000 A und Leer­schränke
  • Zubehör
  • M-DBLG13560
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Deckblech ohne Einführungsschlitze IP55 1350x600 (BxT) verzinkt M-DBLG13560

EAN-Nr.
7611919212687
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
42
Preis*
 66.70 CHF
/ Stück *
 66.70 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deckblech ohne Einführungsschlitze IP55 1350x600 (BxT) verzinkt

M-DBLG13560

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 3 Produkte verfügbar

Passend zu

  • M-RG1356018

    Standardschrank-plus IP55 1350x1800x600 lackiert

     530.00 CHF  / Stück*
  • M-RG1356020

    Standardschrank-plus IP55 1350x2000x600 lackiert

     589.00 CHF  / Stück*
  • M-RG1356022

    Standardschrank-plus IP55 1350x2200x600 lackiert

     621.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1,25 mm
  • Breite
    1349 mm
  • Tiefe
    543 mm
Ausstat­tung
  • Mit Kabe­l­ein­füh­rung
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Farbe
    Zink
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Aussen­be­reich
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-12-12
PDF
179,03 MB
Hager REACH declaration M-DBLG13560
PDF
Hager RoHS report M-DBLG13560
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild M-DBLG13560 | Hager Schweiz

    Produktbild M-DBLG13560

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt M-DBLG13560 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt M-DBLG13560

    Deckblech ohne Einführungsschlitze IP55 1350x600 (BxT) verzinkt

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-10-12

    PDF
    778,94 kB
    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-12-13

    PDF
    100,62 kB
    Bild Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018) | Hager Schweiz

    Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018)

    Konformitätserklärung International 2018-07-31

    PDF
    624,76 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    MES-SBRS402 - Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS402
    Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
    Preis*
     20.25 CHF
    / Stück *
     20.25 CHF
    / Stück *
  • 2
    MES-SBRS602 - Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS602
    Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
    Preis*
     21.55 CHF
    / Stück *
     21.55 CHF
    / Stück *
  • 3
    MES-SBRS601 - Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS601
    Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
    Preis*
     19.00 CHF
    / Stück *
     19.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    MES-SBRS401 - Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS401
    Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
    Preis*
     16.75 CHF
    / Stück *
     16.75 CHF
    / Stück *
  • 5
    MES-QP110 - Querprofil 2-teilig für Breite 1100mm
    MES-QP110
    Querprofil 2-teilig für Breite 1100mm
    Preis*
     91.30 CHF
    / Set *
     91.30 CHF
    / Set *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group