Schaltleiste NH3 910A 3p 3x185mm² • LVSR910CP | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Produktkatalog
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorie
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Webseite
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de-ch/
            Menü
            • Produktkatalog
            • Lösungen
              witty Ladelösungen
              Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
              Zu witty
              Zum Konfigurator
              • Lösungen
              • Wohnbau
                Für höchste Desi­gnan­sprüche
                Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
                zu kallysto
              • Zweckbau
                Ein System. Viele Möglich­keiten
                Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
                Mehr zu uniway
              • Infrastruktur
                Die offene Leistungsschalterreihe hw+
                Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
                Mehr erfahren
              • Energiemanagement
                Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
                witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
                zu witty pro
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
              • Wissen
              • Referenzen
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Trainings
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Kundencenter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Newsletter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Alle ansehen
            • Support
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
              • Support
              • Tech­ni­sches Support Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Tools, Apps, Software
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Kataloge und Broschüren
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Download-Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Zertifikate
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Partner
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
              • Über uns
              • Nachhaltigkeit
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Arbeiten bei Hager
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Kontakt
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Konto
            • Katalog
            • Schalt- und Schutz­ge­räte
            • NH-Schutz­technik
            • weber.­ver­ti­group und Zubehör
            • LVSR910CP
            LVSR910CP - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 910A 185mm 3-polig
            LVSR910CP - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 910A 185mm 3-polig

            NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 910A 185mm 3-polig

            LVSR910CP

            LVSR910CP - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 910A 185mm 3-polig
            LVSR910CP - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 910A 185mm 3-polig
            • Schalt- und Schutz­ge­räte

            NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 910A 185mm 3-polig LVSR910CP

            EAN-Nr.
            4049857059867
            VPE
            1 Stück
            Rabattgruppe
            52
            Preis*
            1’206.00 CHF
            / Stück *
             1’206.00 CHF
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Dokumentationen
            • Weitere Produkte
            Produktdatenblatt herunterladen

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Schraub­be­fes­ti­gungset 2 Produkte verfügbar
            • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
            • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial 1 Produkte verfügbar
            • Sammel­schiene 2 Produkte verfügbar
            • Schrau­be/­Bolzen 2 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Schraub­be­fes­ti­gungset
            • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
            • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial
            • Sammel­schiene
            • Schrau­be/­Bolzen
            • LVZAE12R

              Anschlusselement M12x35

               13.05 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • LVZAE8R

              Anschlusselement M8x30

               10.45 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • LVZUB

              Beschriftungsbogen 20 Schilder für NH00 6 Schilder für NH1-NH3

               38.45 CHF  / Set*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • LVZIFT910

              Infoträger zu NH3-Trafoleiste 910A

               7.45 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • CUC10

              C-Kupferprofil 840A Länge 3m 410mm²

               1’207.00 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • CUC6

              C-Kupferprofil 560A Länge 3m 250mm²

               308.00 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • LVZSR

              Schrauben M12x30 für Sammelschienenanschluss rostfrei

               10.95 CHF  / Set*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • LVZSR50

              Anschlussschraube M12x30 rostfrei

               154.00 CHF  / Set*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Elek­tri­scher Strom
            • Nenn­strom
              910 A
            • zul. Bemes­sungs­kurz­zeit­strom­fes­tig­keit Icw unter 1s IEC60947
              15 kA
            Siche­rung
            • Siche­rungs­grösse
              NH3
            Anschluss­mög­lich­keiten
            • Anschluss-/­Ste­ckertyp
              Schrau­b­an­schluss
            Anschluss
            • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
              2x 300 mm²
            • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
              2x 300 mm²
            • Anschluss-/­Ste­ckertyp
              Schrau­b­an­schluss
            Archi­tektur
            • Polan­zahl
              3
            Einsatz­be­din­gungen
            • Betrieb­stem­pe­ratur
              -25 - 55 °C
            Instal­la­tion, Montage
            • Nomi­nales Dreh­mo­ment
              32 - 32 Nm
            Belast­bar­keit
            • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schalt­spiele
              100
            • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schalt­spiele
              500
            Sicher­heit
            • Schutzart IP
              IP2X
            Span­nung
            • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
              1000 V
            • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
              12 kV
            Abmes­sungen
            • Abstand Sammel­schienen
              185 mm
            • Höhe
              745 mm
            • Tiefe
              190 mm
            Leis­tung
            • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
              158 W
            Frequenz
            • Frequenz
              50 - 60 Hz

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            REACH-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            PEP_Hager_HAGE-00636-V01.02-EN
            PDF
            212,86 kB
            REACH declaration LVSR910CP (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration LVSR910CP (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

              Bild LVSR910CP | Hager Schweiz

              Produktbild LVSR910CP

            • Montageanleitung

              Bild Montageanleitung für LVDR1260CP, LVSG1AP, LVSR1VP, LVTR1000CKP - NH-SicherungslastschaltleistEN-TRennleisten (DE-NO-EN-FR-ES-PL-DA-NL, Stand: 03.2011) | Hager Schweiz

              Montageanleitung für LVDR1260CP, LVSG1AP, LVSR1VP, LVTR1000CKP - NH-SicherungslastschaltleistEN-TRennleisten (DE-NO-EN-FR-ES-PL-DA-NL, Stand: 03.2011)

              Montageanleitung International 2011-03-31

              PDF
              4,05 MB
            • Konformitätserklärung

              Bild EU Declaration of Conformity | Hager Schweiz

              EU Declaration of Conformity

              Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-09-14

              PDF
              699,79 kB
              Bild Zertifikat für LVDRxx, LVS0xx, LVSGxx, LVSRxx, LVSWxx, LVTGxx, LVTRxx - Sicherungs-LastschaltleistEN-TRennleisten (Stand: 11.2014) | Hager Schweiz

              Zertifikat für LVDRxx, LVS0xx, LVSGxx, LVSRxx, LVSWxx, LVTGxx, LVTRxx - Sicherungs-LastschaltleistEN-TRennleisten (Stand: 11.2014)

              Konformitätserklärung International 2019-01-07

              PDF
              615,53 kB
            Mehr Downloads
            • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

              senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Ersatzteil

            Mehr sehen

            Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

              5
            • 1
              LV001EBS - Einbaumodul mit Steckdosen Typ13
              LV001EBS
              Einbaumodul mit Steckdosen Typ13
              Preis*
               507.00 CHF
              / Stück *
               507.00 CHF
              / Stück *
            • 2
              LV001EBSA - Einbaumodul mit Abgangsklemme und Steckdosen Typ13
              LV001EBSA
              Einbaumodul mit Abgangsklemme und Steckdosen Typ13
              Preis*
               492.00 CHF
              / Stück *
               492.00 CHF
              / Stück *
            • 3
              LV001EBSGV - Einbaumodul mit Steckdosen Typ13
              LV001EBSGV
              Einbaumodul mit Steckdosen Typ13
              Preis*
               507.00 CHF
              / Stück *
               507.00 CHF
              / Stück *
            • 4
              LV001ENSA - Einbaumodul mit LS/N2P 13A
              LV001ENSA
              Einbaumodul mit LS/N2P 13A
              Preis*
               593.00 CHF
              / Stück *
               593.00 CHF
              / Stück *
            • 5
              LVDR1260CE - NH3-Doppellastschaltleiste 1260A 1-polig schaltbar Schraubanschluss M12
              LVDR1260CE
              NH3-Doppellastschaltleiste 1260A 1-polig schaltbar Schraubanschluss M12
              Preis*
               1’229.00 CHF
              / Stück *
               1’229.00 CHF
              / Stück *
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

            Kontakt & Support

            • Kontakt
            • Weiterbildung
            • Tools und Software
            • Broschüren und Kataloge

            E-Katalog

            • Verteilersysteme und Schränke
            • Reiheneinbaugeräte
            • Schalt- und Schutzgeräte
            • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
            • Energiemanagement und -Überwachung
            • Leitungsführung tehalit
            • Schalter und Steckdosen
            • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
            • Sicherheitstechnik
            • Gebäudesystemtechnik KNX
            • Türkommunikation

            Unternehmen

            • Über uns
            • Standorte
            • Karriere
            • Newsletter

            Wer sind wir?

            Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

            Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

            Mit Ihnen, für Sie.

            • Cookies
            • Datenschutz
            • Impressum
            • Sicherheitslücken melden

            © Hager Group