Einbaumodul mit Abgangsklemme und Steckdosen Typ13 LV001EBSA
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Abdeckung/Blende/Beschriftungsleiste 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Nennstrom13 A
-
SicherungsgrösseNH00
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
-
Nominales Drehmoment1,50 - 1,50 Nm
-
Schutzart IPIP20
-
Isolationsspannung Ui500 V
-
Abstand Sammelschienen185 mm
-
Höhe660 mm
-
Tiefe133 mm
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom5,80 W
-
Frequenz50 - 60 Hz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild LV001EBSA
-
Montageanleitung
Montageanleitung für LV001EBS, V00-1E-BS (Stand: 05.2018)
Montageanleitung International 2018-05-01
PDF81,50 kB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com