Einbaumodul mit LS/N2P 13A LV001ENSA
EAN-Nr.
7611919402163
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
57
Preis*
600.00 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Abdeckung/Blende/Beschriftungsleiste 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom13 A
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc40 kA
Sicherung
-
SicherungsgrösseNH00
Anschlussmöglichkeiten
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
Anschluss
-
Anschluss-/SteckertypM8 Anschluss
Architektur
-
Polanzahl1
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment1,50 - 1,50 Nm
Sicherheit
-
Schutzart IPIP20
Spannung
-
Isolationsspannung Ui500 V
Abmessungen
-
Abstand Sammelschienen185 mm
-
Höhe660 mm
-
Tiefe133 mm
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom5,80 W
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Elektrischer Schutz
-
Mit FehleranzeigeNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads