The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • NH-Schutz­technik
  • NH-Si­che­rungs­ein­sätze und Trenn­messer
  • LNH3TMM1
  • Schalt- und Schutz­ge­räte

Trennmesser Hager DIN3 630A rostgeschützt LNH3TMM1

Trennmesser Hager, rostgeschützt
EAN-Nr.
7611919011228
E-nr.
840 703 009
VPE
3 Stück
Rabattgruppe
21
Preis*
 32.05 CHF
/ Stück *
 32.05 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Trennmesser Hager DIN3 630A rostgeschützt

LNH3TMM1

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 4 Produkte verfügbar

Passend zu

  • LVTR1000CE

    NH-Lasttrennleiste 1000A 1-polig schaltbar Schraubanschluss M12 rostfrei

     1’117.00 CHF  / Stück*
  • LVTR1000CP

    NH-Lasttrennleiste 1000A 3-polig schaltbar Schraubanschluss M12 rostfrei

     1’132.00 CHF  / Stück*
  • LVTR1000TE

    NH-Lasttrennleiste 1000A 1-polig schaltbar Sammelschienentrennung in Gerätemitte

     937.00 CHF  / Stück*
  • LVTR1000TP

    NH-Lasttrennleiste 1000A 3-polig schaltbar Sammelschienentrennung in Gerätemitte

     949.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    630 A
Siche­rung
  • Siche­rungs­grösse
    NH3
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    9,1 W
Abmes­sungen
  • Höhe
    76 mm
  • Breite
    20 mm
Archi­tektur
  • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
    gG

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration LNH3TMM1
PDF
Hager RoHS report LNH3TMM1
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild LNH3TMM1 | Hager Schweiz

    Produktbild LNH3TMM1

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt LNH3TMM1 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt LNH3TMM1

    NH-Trennmesser DIN Grösse 3 630 A

    PDF
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    LNH00050M6A - NH-Sicherung Hager DIN00 690VAC 50A aM Doppelkennmelder rostfrei
    LNH00050M6A
    NH-Sicherungseinsatz NH00 690V aM 50A Kombimelder Grifflasche spannunsgführend
    Preis*
     8.90 CHF
    / Stück *
     8.90 CHF
    / Stück *
  • 2
    LNH2300M - NH-Sicherung Hager DIN2 500VAC 300A gG/gL Doppelkennmelder rostgeschützt
    LNH2300M
    NH-Sicherungseinsatz NH2 gG 500V 300A Kombi-Melder Grifflasche spannungsführend
    Preis*
     22.65 CHF
    / Stück *
     22.65 CHF
    / Stück *
  • 3
    LNH2100M - NH-Sicherung Hager DIN2c 500VAC 100A gG/gL Doppelkennmelder rostgeschützt
    LNH2100M
    NH-Sicherungseinsatz NH2C gG AC500V 100A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche
    Preis*
     19.90 CHF
    / Stück *
     19.90 CHF
    / Stück *
  • 4
    LNH2355M6A - NH-Sicherung Hager DIN2 690VAC 355A aM Doppelkennmelder rostfrei
    LNH2355M6A
    NH-Sicherungseinsatz NH2 690V aM 355A Kombimelder Grifflasche spannunsgführend
    Preis*
     21.85 CHF
    / Stück *
     21.85 CHF
    / Stück *
  • 5
    LNH00020M6 - NH-Sicherung Hager DIN000 690VAC 20A gG/gL Doppelkennmelder rostfrei
    LNH00020M6
    NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 690V 20A Kombimelder Grifflasche spannungsführend
    Preis*
     9.10 CHF
    / Stück *
     9.10 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group