Raumsäule flexibel L=3,00-3,30m, natureloxiert L1902ELN

EAN-Nr.
4012740825122
E-nr.
127 930 032
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
V1

Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Kompa­ti­bi­lität
  • Format Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
    45x45 mm
Abmes­sungen
  • Durch­messer 1
    72 mm
  • Monta­ge­höhe
    3000 / 3300 mm
  • Säulen­form
    rund
Kapa­zität
  • Max. Leitungs­be­le­gung Ø 11 mm – Füll­grad 0.5 mit/ohne Gerä­te­einbau
    10 / 12
Werk­stoff
  • Farbe
    alumi­nium
  • Werk­stoff
    Alumi­nium
  • Werk­stoff­gruppe
    Alumi­nium
  • Ober­fläche
    anodi­sier­t/e­lo­xiert
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive RoHs
    frei­wil­lige über­ein­stim­mung

Downloads

Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.