EAN-Nr.
3250613880019
E-nr.
804 999 904
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
K3
CHF 11.05
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    1 P
  • Polart
    N
Funk­tion
  • Geeignet für fein­dräh­tige Leiter
    Nein
  • Geeignet für fein­dräh­tige Leiter ohne Aderend­hülse
    Nein
  • Geeignet für feinst­dräh­tige Leiter
    Nein
  • Geeignet für feinst­dräh­tige Leiter ohne Aderend­hülse
    Nein
Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    1
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 / 400 V
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung
    440 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    4 kV
Strom
  • Nenn­strom
    125 A
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    60 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    83 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    17.5 mm
Frequenz
  • Frequenz
    50 bis 60 Hz
Montage
  • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Schrau­b­an­schluss
  • Dreh­mo­ment
    3,6Nm
  • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Schrau­b­an­schluss
Anschluss
  • Anschluss­quer­schn. des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
    6 / 50 mm²
  • Anschluss­quer­schn. des Zugangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
    6 / 35 mm²
Ausstat­tung
  • Anzahl der Ausgänge
    1
  • Anzahl der Eingänge
    1
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    betroffen
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
  • REACH konform
    Ja
  • RoHS konform
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20…50 °C
  • Höhe über N.N.
    2000 m
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -40…80 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.