The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • KJ15NB
    EAN-Nr.
    3250613803681
    E-nr.
    157 944 309
    VPE
    1 Stück

    Zusatz N-Schiene für MS-Verteiler 125A , 15 Klemmstellen KJ15NB

    Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zusatz N-Schiene für MS-Verteiler 125A , 15 Klemmstellen

    KJ15NB

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Vertei­ler­bau­gruppe Klemmen 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Vertei­ler­bau­gruppe Klemmen
    • KJ160A

      Messingschienenverteiler 160A, 4polig, 1x 25-70² / 3x 10-35² / 8x 2, 5-25² je Pol

      CHF 190.00  / Stück*
    • KJ100A

      Messingschienenverteiler 100A, 4polig, 2x 2, 5-25² / 5x 1, 5-16² je Pol

      CHF 136.00  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      35 mm
    • Breite
      25 mm
    • Tiefe
      155 mm
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      125 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      1

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration KJ15NB
    PDF
    RoHS report KJ15NB
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KJ15NB | Hager Schweiz

      Produktbild KJ15NB

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KJ15NB | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt KJ15NB

      Zusatz N-Schiene für MS-Verteiler 125A , 15 Klemmstellen

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      290,81 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-09-11 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-09-11

      PDF
      274,85 kB
    Mehr Downloads
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group