sentinel Energy Drehgriff HXH037H
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Antriebswelle für Leistungsschalter 1 Produkte verfügbar -
Handgriff für Schaltgeräte 1 Produkte verfügbar -
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 2 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 20 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Geeignet für LeistungsschalterJa
-
Geeignet für LastschalterNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HXH037H
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt HXH037H
sentinel Energy Drehgriff
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung International 2024-05-28
PDF17,30 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-04-30
PDF417,83 kB
Konformitätserklärung en-GB 2025-04-30
PDF413,00 kB